電力の安全な切り替え

過酷な条件になると、信頼性は妥協できないものになります。そこで、当社の KISSLING バッテリー断路スイッチが威力を発揮します。業界と商用車オペレータの両方から同じように信頼を獲得しているこれらのスイッチは、チームの安全、システムの保護、資産の安全を維持するように設計されています。メンテナンス時に電力を遮断することにより、きわめて重要なコンポーネントの損傷を防ぐだけでなく、バッテリーの完全性を維持して盗難を防ぎます。何よりも重要であるのは、車両を扱う作業者を守ることにつながる点です。最終的には、安全が常に最優先されるべきであるためです。

KISSLING バッテリー断路スイッチ

IP67 と IP6K9K の防水防塵等級を備えた当社のシール型 KISSLING バッテリー断路スイッチはきわめて要求が厳しい用途での使用を目的としています。これらのスイッチは長寿命を考慮した堅牢な設計を特徴としており、7,000 m の標高、-40°C ~ +85℃ の使用温度で最大 1,000 A の電流と最大 DC 1,000 V の電圧を制御できます。当社の KISSLING バッテリー断路スイッチには、固定アップストリームの

高電圧インターロック (HVIL) 機能を備えた高電圧 (HV) モデルも用意されており、安全機能の増強が必要であれば、このモデルを使用して HV 配線システムにスイッチを統合できます。

200 A、300 A、400 A、500 A の幅広い選択肢が用意され、この製品ラインナップはあらゆる要件に対応できるようになっています。 

+85°C

最高動作温度

5x

当社のスイッチで最大 10 秒間、過負荷電流として扱える連続電流レベル

500 A

最大容量

主な利点:

KISSLING バッテリー断路スイッチ

当社はお客様の機器の動作条件の要求が厳しいことを理解しています。そのため、当社のバッテリー断路スイッチは、単に動作するだけでなく、高電圧システム、商用車、産業用途に優れた性能を発揮するように設計されています。安全性、耐久性、シームレスな統合のいずれであっても、当社のスイッチは、次に持ち受けるあらゆる課題に対する準備が万全になります。

 

低電圧バッテリー断路スイッチ

  • 過酷な環境への対応: ほこり、水、振動への対策は?どのようなご要望にもお応えできます。これらのスイッチは IP67 定格を備えており、厳しい条件でも高い信頼性を維持し、都市部のフリート車両と産業用装備の両方に適しています。
  • システムを保護し、長寿命を実現: これらのスイッチは、電力サージ、過電圧、環境摩耗から電気システムを保護し、将来何年にもわたって機器のスムーズな動作を維持します。
  • 常に抜群な収まりの良さ: これらのコンパクトなバッテリー断路スイッチは、狭いスペースにも収まるように設計されており、インチ単位が重要となる車両やシステムにとっては最適な選択肢となります。コンパクトな設計で信頼性の高い堅牢な性能を提供し、スペースを無駄にすることなく効率を最大化します。
  • 季節の変化に対応: これらのスイッチは -40°C 〜 +85°C の温度で動作するように設計されているため、寒い冬から暖かい夏まで一年中安心できます。
  • セットアップの簡略化: 補助接点により、低電力システムへの接続が容易になり、既存の制御回路や監視回路にスムーズに統合できます。
  • ニーズに合わせたカスタマイズ: これらのスイッチは特定の用途を考慮して設計されているため、電力供給の対象が配送車両、産業機械、再生可能エネルギー システムのいずれであっても、お客様独自の要件に応えることができます。
  • 幅広いポートフォリオ: さまざまな業界や特定の仕様事例に合わせて幅広いオプションを提供します。

 

高電圧バッテリー断路スイッチ

  • 大規模事業向け電力: 高電圧システムの需要に対応するように設計されたこれらのスイッチは、最大 DC 1,000 V までの電力を安全に遮断し、交通機関や再生可能エネルギーなどの産業におけるヘビーデューティー業務向けの最も信頼できるソリューションです。
  • 多くの環境に対応できる堅牢性: IP67 および IP6K9K 認証を受けたこれらのスイッチは、過酷な状況にも耐える性能を備え、ほこり、水、さらには高圧洗浄でも速度低下は生じません。
  • 圧力下での安定した動作: これらのスイッチは -40°C 〜 +85°C の極端な環境で優れた性能を発揮します。凍てつくツンドラ地帯での車両運転や、灼熱の砂漠での機械操作であっても、使用者に追従して動作し続けます。
  • 高電圧システムに安全機能を内蔵: 高電圧インターロック (HVIL) 機能により、安全が最優先されます。必要に応じてシステムが完全に切断されることを確実にし、電気自動車 (EV) などのクリティカルな用途におけるリスクを低減します。
  • シームレスな接続: 補助接点により、制御システムや監視回路と迅速かつ簡単に統合できます。したがって、業務を円滑に管理することができます。
  • ダウンタイムを最小限に抑え、生産性を最大化: これらのスイッチを使用すると、メンテナンスが安全かつ迅速に行えます。EV バッテリーや産業機器の整備でも、回路を簡単に分離して、作業に戻すまでの時間が短縮されます。
  • 多様な用途、最大の効果: 電気自動車や再生可能エネルギー貯蔵からヘビーデューティー機械まで、これらのスイッチは将来のイノベーションを牽引する業界のニーズに適応します。
KISSLING のウェビナー
オンデマンド ウェビナー - 車両への電力供給を安全に制御する方法。

グローバルなネットワーク

「ワンストップ」サプライヤである当社は、信用を勝ち得ている KISSLING パワー リレーをいつでもどこでも確実に供給できます。このような不可欠な構成部品を社内で設計製造するだけではなく、広大な販売ネットワークを通じて世界中で効率的に販売しています。したがって、必要なときにはいつでも当社にお任せください。 

主な特長:

KISSLING バッテリー断路スイッチ

 

 特長 低電圧バッテリー断路スイッチ
高電圧バッテリー断路スイッチ
電圧範囲 DC 12 V 〜 100 V で動作
最大 DC 1,000 V に対応
許容電流
電流 200 A ~ 500 A に対応 電流 250 A ~ 500 A に対応
サイズおよび設計 狭いスペース用のコンパクトな設計 ヘビーデューティー作業向けに設計
環境
保護
防塵・防水性能の IP67 認証 優れた防塵・防水性能の IP67 および IP6K9K 定格
温度範囲 -40°C ~ +85°C に拡張された障害耐性 -40°C ~ +85°C に拡張された障害耐性
安全機能 低電力システム接続用のオプションの補助接点 システムの安全性確保のために組み込まれた高電圧インターロック (HVIL)
高度の適合性 標準的な動作条件に適合 最大高度 7,000 メートルで動作
用途 商用車、産業機械、再生可能エネルギー システムに適合 EV、再生可能エネルギー貯蔵、ヘビー デューティー産業機器向けに設計
製品ライン 35/200 A | 35/300 A | 35/400 A | 35/500 A 35H

KISSLING バッテリー断路スイッチ

データシート

 

KISSLING バッテリー断路スイッチに関する詳細なデータシートをダウンロードし、十分な情報に基づいてお客様のプロジェクトに最適な製品を判断しましょう。 以下のリンクをクリックしてダウンロードしてください。

実世界での用途:

KISSLING バッテリー断路スイッチ

当社では、再生可能エネルギー システムの管理、EV の安全性の維持、極端な環境での産業機器の稼働維持など、お客様が直面しているさまざまな課題を把握しています。そのため、当社のバッテリー断路スイッチは信頼性のみにとどまらず、業務を推進し、プロセスを簡素化して、お客様の業界の限界を拡大できるように設計されています。

 

低電圧バッテリー断路スイッチ: 現実の用途

  • 配送トラックやバスの円滑な運行: 毎日のルートで配送トラックが納期に合わせて街中を走り回っている状況を想像してみてください。メンテナンスの時期や長期休止のときは、当社の低電圧バッテリー断路スイッチを使用すると、プロセスが簡素化されます。これらのスイッチは、電力ドレインやスパイク電圧から車両の電気システムを保護するのに役立ち、メンテナンスを安全かつシンプルに保ちます。都市バスであろうと小型商用車であろうと、これらのスイッチを使用すると、車両が非稼働であっても、すべて確実に動作させることができます。
  • 農業および建設作業の合理化: 収穫期に最高の生産性を実現するために、農地で休むことなく働くトラクターや収穫機を想像してみてください。当社の低電圧バッテリー断路スイッチは、これらの重要な機械のメンテナンスにおいて重要な役割を果たしています。メンテナンス中に電力を遮断することにより、精密な電気コンポーネントを損傷しないように保護し、バッテリーの寿命を延ばして、最も必要とされるときにいつでも機器を準備万端にしておくことができます。
  • 工場の安全な作業環境: 慌ただしい倉庫フロアのフォークリフトや、組み立てラインで製品が縦横に行き交う自動コンベヤ システムを思い浮かべてください。当社の断路スイッチを使用すると、電力を数秒で安全に遮断できるため、緊急停止時や定期メンテナンス時に作業員と機器の両方を守ることができます。コンパクトで耐久性に優れたこれらのスイッチは、産業の安全性を担う陰の立役者です。

 

高電圧バッテリー断路スイッチ: 現実の用途

  • 電気自動車の未来を守る: 電気自動車 (EV) はトランスポーテーションに革命をもたらしていますが、高電圧電力を安全に管理することが不可欠です。当社の高電圧バッテリー断路スイッチを使用すると、メンテナンス時や緊急時に電力を遮断し、十分な保護下で技術者がバッテリー パックの作業を安心して行えるようになります。この信頼性が、EV ドライバーの安全性を高めるだけでなく、この革新的な業界の継続的な成長を支えています。
  • 公共交通機関の信頼性の確保: 昼夜を問わず乗客を運び、忙しく走り回る都市バスの車両群を思い浮かべてください。当社の高電圧断路スイッチは、高電圧システムへの電力を遮断することにより、メンテナンス中の安全性を提供します。重要な電気コンポーネントを保護してフリート車両の効率的な運行維持を助け、公共交通機関に信頼性の高い性能を提供します。
  • 重機の耐久性を最大化: 岩だらけの地形を走る頑丈な採掘トラックや、猛暑に耐える建設車両を想像してみてください。当社の高電圧バッテリー断路スイッチは、これらの機械を過酷な条件でも安全かつ効率的に動作させます。これらのスイッチは、砂埃の多い地形や高地での動作を意図して、どのような作業環境でも信頼性の高い電力制御を実現できるように設計されています。
  • 農業効率の向上: 広大な農地で長時間稼働するコンバインやハイパワー トラクターなど、先進的な農業機械を思い浮かべてください。当社の高電圧スイッチは、稼働中に電力を遮断して確かな安全性を実現し、精密な電気コンポーネントを損傷から保護します。これらのスイッチが設置されていれば、機器の効率が維持され、繁忙期を迎えるたびに要求の厳しい作業負荷を処理する準備が万全に整います。
  • 信頼性の高い空港業務の支援: 牽引車や電動カートなどの空港の地上支援機器には、安定した性能が求められます。当社の高電圧バッテリー断路スイッチは、メンテナンス時に安全に電力を遮断し、コストのかかるダウンタイムを回避します。圧力に対応するように設計されており、空港業務を 24 時間スムーズに運営できるように支援し、すべてスケジュールどおりの進捗が確かなものとなります。
KISSLING - バッテリー断路スイッチ
Play video
長年の検証を経て業界の信頼を確立した KISSLING のバッテリー断路スイッチを紹介するビデオをご覧ください。
KISSLING - バッテリー断路スイッチ
長年の検証を経て業界の信頼を確立した KISSLING のバッテリー断路スイッチを紹介するビデオをご覧ください。

よくある質問 (FAQ)

KISSLING バッテリー断路スイッチ

Q: バッテリー断路スイッチの主な目的は何ですか?

A:  バッテリー断路スイッチは、メンテナンス時、緊急時、蓄電時に車両、
機械、またはエネルギー システムの電力を安全に遮断するように設計されています。これらの製品は、電気的損傷の防止、作業者およびシステム コンポーネントの
保護に役立ちます。

 

Q: 低電圧バッテリー断路スイッチと高電圧バッテリー断路スイッチの選び方を教えてください。

A: 低電圧スイッチは、商用車、産業機器、小型再生可能エネルギー設備など、動作時電圧が DC 12 V ~ 100 V の用途に適しています。高電圧スイッチは、最大 DC 1,000 V の電圧に適しており、電気自動車、ヘビーデューティー機械、大規模なエネルギー システムに適しています。

 

Q: バッテリー断路スイッチは、バッテリーの盗難や損傷の防止に役立ちますか? 

A: はい。断路スイッチはバッテリーへの電力供給を遮断するため、バッテリーの盗難や細工が困難になります。さらに、長期保管時の過放電を防止することで、バッテリーの完全性を保護します。

 

Q: これらのスイッチはどのような環境条件に対応できますか? 

A: 低電圧バッテリー断路スイッチおよび高電圧バッテリー断路スイッチはどちらも、-40°C ~ +85°C の温度で信頼性の高い性能を発揮するように設計されているため、多様な気候や要求の厳しい用途に適しています。どちらのオプションも耐久性を考慮して設計されており、水、ほこり、高圧の条件から保護する IP67 または IP6K9K 認証を取得しています。

 

Q: これらのバッテリー断路スイッチによる恩恵が最も大きいのはどのような業界ですか?

A: これらのスイッチは、電気自動車、トラック、公共交通機関 (バスやフリート車両)、再生可能エネルギー システム、産業機械、農業、建設、航空宇宙の地上機器などで広く使用されており、安全性と効率性を実現するカスタム ソリューションを提供します。