高精度超音波センサ: さまざまな用途に使用できる汎用性の高い液体レベル測定および気泡検出ソリューション

当社の超音波センサは、透明度、粘度、色、誘電体の違いに影響を受けることなく液体レベルを測定します。これらのソリューションには、医療用ポンプの気泡検知、半導体および高純度市場向けのポイントおよび連続レベル センサ、各種プロセス制御用途向けのポイント レベル センサなどがあります。プロセス制御に対応する高精度、高周波、狭域の超音波連続測定センサを取り揃えています。また、可動部品、調整、メンテナンスが不要なシステムを提供する標準製品とカスタム製品を製造しています。

製品の特長:

TE の超音波センサ製品が提供する各種機能

  • 媒体と直接接触するセンサに適した、さまざまな種類の液体や気体との適合性
  • 可動部がなく、スイッチ構成または連続測定、AC/DC 入力において出力を利用可能
  • 超高純度用途に対応する連続超音波液体レベル センサ設計 (SL-900 シリーズ)
  • 点滴ポンプ、血液分析、血流監視など、機能の中断が生命を脅かす可能性のあるクリティカルな用途に対応する気泡検出器 (AD-102)

1mL

わずか 1 mL の気泡も検出

1000

PSI - 最大 1,000 PSI のカスタム設計

150°C

特定の構成における利用可能な最大動作温度定格、最小動作温度は -30°C

注目製品

高分解能気泡検出器 AD-102

TE Connectivity の AD-102 は、流体供給システムのために高い精度と汎用性を提供するよう設計されています。  

 

  • チューブ内径の 25% という高感度の気泡検出分解能、正確な流体供給に不可欠
  • 1 分間に 1 mL 未満というわずかな量を検出できるため、クリティカルな医療現場で最大限に正確かつ信頼性の高い性能を発揮
  • 3 mm ~ 10 mm (標準は 6 mm) のチューブに対応する汎用性 
  • カスタマイズ可能で、幅広い医療用途に使用できる 
  • 非侵襲的設計で無菌性や流体適合性に関する懸念がないため、設計を合理化でき、使いやすさが向上
  • 優れた雑音イミュニティにより、ノイズのある環境でも正確で信頼性の高い結果が得られる
  • オンデマンドの継続的なセルフテストによって高精度が維持され、誤検知を排除
  • シームレスに統合することができ、機能性の検証が容易で使い勝手が良い

 

高分解能気泡検出器 AD-102 の詳細

気泡検出器

センサ ポートフォリオ

製品概要

  • 高感度の気泡検出
  • カスタマイズ可能なチューブ サイズ 
  • 非侵襲的設計
  • 優れた雑音イミュニティ
  • セルフテスト 

注目の用途

グレーの点線

気泡検出器比較チャート

 
製品画像
外観
気泡分解能
チューブ サイズ
電気的応答時間
電源入力
信号出力
電流引き込み
セルフテスト
材料および厚さ
用途

白

チューブ内径の 70% (内径 4 mm チューブの場合は約 11.5 uL)

2 種類の標準サイズ: 外径 4 mm と
6 mm のチューブ

0.2 ミリ秒

5 ~ 24 VDC

3.3 V TTL

<25 mA

内部セルフテスト (セルフテスト ラインに状態を出力)

厚肉チューブが懸念材料

医療用ポンプ

黒

チューブ内径の 25% 未満 (内径 4 mm チューブの場合は約 0.5 uL)

1 種類の標準サイズ: 外径 6 mm のチューブ、カスタム サイズにも対応 

0.5 ミリ秒

5 + 0.5 VDC

5 V TTL

<10 mA、代表値 5 mA 

強化セルフテスト (オンデマンドのセルフテストと継続的な監視)

懸念材料なし

医療用ポンプ

この製品表はデスクトップで確認することができます。

グレーの点線
  1. AD-101 気泡検出センサのビデオ (英語)

TE の AD-101 気泡検出センサが取り付けの容易さや高信頼性によってシステム全体の性能をどのように向上させるかをご覧ください。