NTC は、Negative Temperature Coefficient (負温度係数) の頭字語です。 NTC サーミスタとは、セラミック材または金属材の抵抗特性を利用して温度する温度センサです。当社の広範囲にわたる NTC センサには、ミニチュア サイズ、長期の高い安定性、高い精度・確度など、温度検知において多くの利点があります。
一般的な用途
NTC サーミスタは、幅広い用途で使用されています。
- 医療業界では、カテーテル、透析装置、および患者監視を含むさまざまな用途で NTC が使用されています。
- ドライヤからコーヒー メーカーに至るまでの多くのアプライアンスは、温度を正確に測定するために NTC サーミスタを使用しています。
- HVAC や冷凍設備は、NTC センサを使用して建物制御とプロセスで温度を測定します。それによって効率と制御が改善します。
- 自動車産業と航空宇宙産業では、テスト・測定・生産用途に NTC サーミスタを使用しています。