ベアリング用温度センサ
この温度センサは、コンベヤ ベルト用モータのベアリングに使用されています。本製品は、大豆、小麦、砂糖などの輸送に伴い発生する可燃性粉じんの爆発において、主要なリスク要因の一つであり、綿密な監視が必要とされるベアリングの過熱を防止・監視するために特別に開発されています。本製品には、用途からセンサを取り外すことなくベアリングを潤滑できるグリース ニップルが付いています。
これらは、モータのベアリングへの取り付け専用に設計された温度センサです。 本センサには、センサを取り外すことなくベアリングを潤滑できるグリース ニップルが付いています。ロッド長は調整可能で、ご購入時にご指定いただく必要があります。
製品の特長
- ベアリング潤滑用一体型グリース ニップル
- NR-12 保護対応ベアリング用および保護非対応ベアリング用をご用意
- PT100 プラチナ仕様
- ゾーン 20 向け Ex 仕様