SiC MOSFET 技術を採用した軍用規格準拠の電力制御ソリューション
KILOVAC のソリッド ステート電力制御装置は、多くの過酷な航空宇宙・防衛用途において、高度な性能を発揮します。3 つの拡張可能な電力クラスと 8 つのプログラム可能なサブ定格、単方向ハイサイド トポロジー、過電流保護、過熱保護を備えたこれらの堅牢なユニットは、割れにくいナイロン製ハウジングを採用しており、高い耐振動性を有しています。
航空宇宙・防衛分野向け次世代 270VDC 電力制御システム
当社の高電圧ソリッド ステート電力制御装置(SSPC)は、航空宇宙分野における電力管理技術の最新鋭の成果です。0 VDC ~ 600 VDC の範囲で動作するインテリジェントな電力管理機能を備えたこれらの電力制御装置は、現代の航空機や防衛プラットフォームに不可欠な、インテリジェントなスイッチング、高度な保護機能、および監視機能を提供します。
当社の SSPC は、双方向スイッチング、電流値の増減に対応したスケール版、270 V 以上での使用に最適化されたもの、あるいは PDU 内の複数チャネルでの使用など、特定のニーズに合わせてプログラムやカスタマイズが可能です。
主な特徴と利点
270VDC SSPC
- クラスごとに 8 段階のトリップ定格から選択可能
- < 20 us の短絡応答
- プリチャージ機能とソフトオフ機能の統合
- 統合型電力モニタ(電圧および電流)
- MIL-STD-704/1275 入力および出力保護
- DO-160 および MIL-STD-461 への環境要件への準拠
- 16 ビットのインテリジェント マイクロコントローラ
- -55 °C ~ +85 °C のベースプレート定格で、フル性能を発揮
- -55 °C ~ +105 °C のベースプレート(定格低下あり)
用途
270VDC SSPC
- 無人航空機(UAV)
- eVTOL
- 地上防衛
- ミサイル防衛システム
- 軍事・民間航空宇宙
e
e
e
e
e