低信号、安定した挿入損失、低 VSWR
TE の高周波、低信号 TO-5 および 0.100 グリッド リレーは、信号再現性、および最大 6 GHz のマイクロ波範囲の RF 開閉機能を備えています。MWシリーズはハーメティック シールされたサブミニチュア リレーであり、スルーホールおよびガルウィング表面実装端子オプションを備えています。その他、低信号、安定した挿入損失、低 VSWR といった性能を特徴とします。幅広い DC 入力電圧に対応した標準コイルまたは高感度 (S0) コイルが用意されています。公称コイル電力は標準コイルで 367 ~ 500 mW (モデルごとに異なります)、高感度コイルで 169 ~ 250 mW となります。定格低レベル 1 A の 2 フォーム C (DPDT) 端子であり、機械寿命は 1,000 万回の操作まで延長されています。
製品概要
高周波リレー
CII 標準モデル (MW3、MW4、MW6) は -55°C ~ +85°C の温度範囲で動作し、10 G の振動と 30 G の衝撃にも耐えることができます。高性能モデル (MW3HP、MW4HP、MW6HP) は -65°C ~ +125°C の温度範囲で動作し、30 G の振動と 100 G の衝撃 (MW3 では 75 G) にも耐える環境特性を実現します。標準モデルの信号絶縁は 6 GHzで18 dB(MW6/MW6HP)、4 GHz で 18 dB(MW4/MW4HP)、3 GHz で 22 dB(MW3/MW3HP) となります。また、挿入損失は MW6/MW6HP では 0.38 dB、MW4/MW4HP では 0.27 dB、MW3/MW3HP では 0.36 dB となります。VSWR は MW6/MW6HP では 6 GHz で 1.30:1、MW4/ MW4HP では 4 GHz で 1.36:1、MW3/MW3HP では 3 GHz で 1.24:1となります。この製品の商用バージョンは、ワイヤレス通信から高精度高速電子試験機器、コンピュータ システムまで、幅広い用途に使用できます。高性能バージョンは、過酷な環境条件での使用に対応します。
CII リレーは、ハーメティック シールされたサブミニチュア パッケージでマイクロ波開閉機能を提供します。優れた信号絶縁、安定した挿入損、および低 VSWR を実現します。標準モデルおよび高性能モデルのどちらも、3 GHz、4 GHz、6 GHz のタイプが用意されています。
製品の紹介
| 信号絶縁 | GHz で 18 dB。(MW6/MW6HP モデル)、4 GHz で 18 dB。(MW4/MW4HP モデル)、3 GHz で 22 dB。(MWS/MW3HP モデル)。 | 
| 挿入損失 | MW6/MW6HP モデルでは 0.38 dB、MW6/MW6HP モデルでは 0.27 dB、MW4/MW4HP モデルでは 0.27 dB、MW3/MW3HP モデルでは 0.36 dB。 | 
| VSWR | 低定在波比 - MW6/MW6HP モデルでは 6 GHz で 1.30:1、MW4/MW4HP モデルでは 4 GHz で 1.36:1、MW3/MW3HP モデルでは 3 GHz で 1.24:1。 | 
製品概要
低信号用リレー
TE の HFW、HMB、および HMS シリーズ低信号リレーは、ハーメティック シールされたコンパクトな製品であり、eVTOL、低軌道 (LEO)、中軌道 (MEO)、静止軌道 (GEO) 衛星、発射用車両、MIL 陸上輸送など、高耐久性を要求される用途向けに設計されています。このタイプのリレーは通常、負荷電流を低レベル (最大 2 アンペア) から効果的に切り替えるために使用されます。また、リレーの構造により、抵抗負荷、誘導負荷、電灯負荷、低レベル負荷などの接点定格負荷に対し、電気的寿命の経過前および経過後も安定した接触抵抗を実現します。高機械的衝撃および振動への耐性基準、卓越した RF 開閉機能などの性能基準に適合します。オプションの端子スタイルおよび取り付けスタイルもご利用できます。また、ラッチング コイル オプションを使用すると、出力に制限のあるシステムでも効率的に操作できます。この製品ラインのほとんどのデバイスは、複数の回路を制御可能な 2 フォーム C 接点配置となっています。このリレーの製品ラインナップには、MIL-PRF-28776 および MIL-PRF-39016 認定モデルも含まれます。