RPT-120 一層構造熱収縮チューブ
RPT-120 は、複雑な形状のパイプやワイヤ バンドル向けに設計された半硬質の印刷可能な熱収縮チューブであり、過酷な自動車環境において優れた適合性、機械的保護、ストレイン リリーフ、および高品質な仕上がりを提供します。
熱収縮チューブ設計・開発および技術リソース ハブ
TE 熱収縮チューブ エンジニアリング リソース ハブへようこそ。業界をリードする TE Connectivity の熱収縮チューブ ソリューションに関する技術情報、技術文書、および用途ガイドをご覧いただけます。
概要
TE Connectivity は、過酷な自動車環境においてパイプやワイヤ バンドルを保護するために設計された先進的な半硬質熱収縮チューブ RPT-120 を提供します。複雑な形状に対応するよう設計されており、優れた適合性により、曲げ部、半径、不規則な形状に対しても確実に被覆します。耐久性の高い構造により均一で高品質な仕上がりを実現し、収縮後の明確な識別を可能にするオン スリーブ印刷にも対応しています。広い動作温度範囲と安定した収縮性能により、RPT-120 は HVAC ライン、ハーネス アセンブリ、およびその他の機械的保護が求められる用途において、信頼性の高い保護ソリューションを提供します。
特長
- 架橋半硬質ポリオレフィン製アウター ジャケット構造により機械的強度を向上。
- 高い適合性により複雑な形状や曲げ部をスムーズに被覆。
- -40 ℃ ~ +120 ℃ の動作範囲で過酷な車載環境に対応。
- 2:1および3:1のシュリンク比は、幅広い直径に対応し、在庫の複雑さを軽減。
特長と利点
- 複雑形状においても信頼性の高い保護を提供し、部品損傷リスクを低減。
- 耐摩耗性により耐久性を向上し、保守負担と故障リスクを低減。
- ストレイン リリーフによりワイヤ バンドルを保護し、振動および物理的損傷からパイプや接続部を保護。
- 収縮後も保持される恒久的な印刷識別により、設置ミスを低減し作業精度を向上。
- 視覚的一貫性を向上させ、追加仕上げ工程を削減。
一層構造熱収縮チューブ施工のデモンストレーション
動画(英語)