BSTS/BSTS-FR 熱収縮チューブ: 3:1 の収縮率

BSTS/BSTS-FR は、汎用的な厚肉熱収縮チューブです。難燃性材料と非難燃性材料の両方が用意されています。

概要

厚肉により優れた絶縁性と摩耗保護を実現しながら、優れた電気特性を維持しています。湿度・かび・風化への耐性がある丈夫なポリマーでできています。

 

このチューブは、絶縁・耐摩耗性・ストレイン リリーフが重視される用途に便利です。シーラント テープとともに使用すると (難燃性の場合は S-1305、非難燃性の場合は S-1278)、非加圧用途で防水システムを実現できます。

製品の特長

  • 3:1 の収縮率。
  • -55°C ~ +110°C の使用温度範囲。
  • 最小収縮温度: +90°C。
  • 最低収縮温度: +121°C。
  • RoHS 対応。

製品の特長

  • 優れた厚壁絶縁および摩耗保護
  • 接着剤不要 – 容易に除去可能
  • 難燃性材料と非難燃性材料の両方を用意
一層構造熱収縮チューブ施工のデモンストレーション
Play video
一層構造熱収縮チューブ施工のデモンストレーション
熱収縮チューブ技術
高電圧用途における性能、安全性、信頼性を実現する熱収縮チューブ技術。