BIOFUSE チューブ:バイオ ケーブル端子チューブ(BCTT)

BCTT は、照射処理されたバイオベース ポリオレフィン材料から作られた、バイオベースの難燃性接着ライニング チューブです。BCTT は BATTU のバイオ代替品であり、環境負荷の低減という利点を持ちながら、同レベルの機能性と性能を提供します。

BIOFUSE チューブ:バイオ ケーブル端子チューブ(BCTT)は、バイオベースの難燃性・接着剤内層付き熱収縮チューブで、改質バイオベース ポリオレフィン素材と熱可塑性粘着性インナー ライナーで構成されています。BCTT は BATTU のバイオ代替品であり、環境負荷の低減という利点を持ちながら、同レベルの機能性と性能を提供します。

過酷な環境での電力ケーブルと端子の接続用途向けに特化して設計されており、優れた電気絶縁性、機械的保護、耐湿性を提供します。 

BCTT は半硬質チューブとして設計されており、ストレイン リリーフを提供し、最大 125°C までの動作温度に対応します。BCTT チューブは、生産スピードを上げるため、高用途速向けにサイズが最適化されています。 

用途

  • ワイヤと端子の接続    
  • 電力ケーブルと端子の接続用途向け      
  • 16 ~ 120 mm2(AWG 6 ~ 4/0)ケーブル タイプ用サイズ

特徴

  • バイオベース ポリオレフィン ジャケット 
  • 接着剤内部層
  • 定格 600 V、絶縁耐力 19,700 V/mm で優れた電気絶縁性を実現
  • UL94 ISO6722-1 の難燃性   
  • 最小収縮温度:110°C(230°F)   
  • 完全収縮温度:135°C(275°F)   
  • 動作温度: -40°C ~ 125°C(-40°F ~ 257°F)

市場

  • 商用および産業用車両      
  • 自動車   
  • RV 車  
  • 建設・農業機械
  • 軍用車両 

特長と利点

  • 従来の製品よりも低いカーボン フットプリント(CFP)を実現  
  • 半硬質ジャケットが摩耗や曲げなどの機械的損傷から保護    
  • 粘着ライナーは様々な基材に接着し、湿気の浸入から保護します。
  • 耐湿シール   
  • 収縮比はおよそ 2:1 で、一般的な電力ケーブル(16 ~ 120 mm2 / AWG 6 ~ 4/0)と端子のサイズに対応し、迅速で効率的な組み立てが可能
  • 一般的な自動車用液体への耐性   
  • 製品の信頼性を高める機械的保護を提供

 

複合ロゴ
バイオ ケーブル端子チューブ
Play video
動画(英語)

  

バイオ ケーブル端子チューブ
動画(英語)