IEC 電源コード
当社のすべての IEC インレット フィルタと確実に接続できるロック システム付きの電源コード。地域特有の要件に応える多様なソリューションを提供し、カスタム設計サービスにも対応しています。
IEC ロック機構付きの Schaffner 安全パワー コネクタは、IEC インレットを備えた電化製品の電源コードが偶発的に抜けるのを防止します。 IEC インレットまたは IEC インレット フィルタの交換や改造は必要ありません。あらゆる電子機器やデバイスに簡単に後付けできます。
製品の特長
IEC 電源コード
- C14 ライン側、プラグ IEC C14 オス、ストレート
- C20 ライン側、プラグ IEC C20 オス、ストレート
- EU1 ライン側、プラグ CEE7 / VII、直角
- UK1 ライン側、プラグ BS1363、直角、ヒューズ付き (IL13 は 5 A、IL19 は 13 A)
- US2 ライン側、プラグ NEMA5–15、ストレート、病院グレード
- UK1 ライン側、プラグ BS1363、直角、ヒューズ付き 5 A
- CH1 ライン側、プラグ SEV1011、ストレート
- JP1 ライン側、プラグ JIS8303、ストレート