組立工程の合理化を支援するよう設計された多色電線対基板パワー コネクタ

TE Connectivity は、プリント回路基板(PCB)レイアウト設計を強化しながら、明確な識別を提供し、プリント回路基板メーカーが組立効率を向上させるのに役立つマルチカラー電線対基板パワー コネクタ QP 6.5 をご紹介します。このコネクタは、同様のピッチのコネクタと比較して、プリント基板上のスペースを節約できるように設計されています。キーイング オプションは誤嵌合防止に役立ち、キンクヘッダーピンは PCB 上での保持を強化します。QP 6.5 は UL 94 V0に適合しています。この 10 A/6.5 mm ピッチコネクタは、エアコン、給湯器、家電製品などの空調設備用途に非常に適しています。さらに、様々な産業用制御盤にも使用できます。

qp-電源-コネクタ-特徴

製品の特長

QP 6.5mm パワー コネクタ

製品を表示

 

中心線(mm) 6.5 動作温度範囲(°C)
-40 ~ +105
最大定格電流(A) 10 電線サイズ(AWG) 22 ~ 16
定格電圧 600 利用可能な極数 2 極、4 極、6 極
IEC 60335-1 グロー ワイヤ - 防水型バージョン  なし
UL 94 定格  あり カラー/キーイング あり
認証機関による認可 UL 構成 電線対基板
パワー コネクタ
高性能パワー コネクタ