当社の小型コネクタ システムをご覧いただき、より小型で軽量な電子部品への対応を当社がどのように支援しているかをご確認ください。
過酷な自動車環境向け小型コネクタ システム - MCON 0.50
この防水型システムは、極めて過酷な自動車環境で使用することを前提に設計され、PCB 設置面積を 最大 50% 縮小できる 1.8 mm の極間ピッチで「クリーン ボディ設計」を実現します。MCON 0.50 システムは、近接インストールに関する LV214 規格レベル 3 の要件および直接エンジン マウントに関するレベル 4 の要件に適合します。IPx9K レベルの防水性能も備え、水や湿気に対する最高レベルの耐性を実現し、水深数メートルまで水中に浸漬できます。MCON コネクタの最大動作温度は 170 °C(Ag)です。
IPx9K
防水用シール保護等級
50%
最大 50% PCB のスペースを節約
SG4
振動等級 SG4(Ag)
製品の特長
製品の特長
- 1.8 mm 極間ピッチ
- SG4 までの耐振動性
- 0.13 mm² ~ 0.35 mm² ワイヤ範囲
- 定格電流:3 A(90 ℃)
- 0.5 mm × 0.4 mm ブレードサイズとの嵌合
- 防水型用途向けクリーン ボディ設計
- 最高温度 170 °C(Ag)
- バリエーション:
1 列コネクタ:3、4、6 極
2 列コネクタ:4 ~ 12 極 - 各種ロック方式(CPA オプション)
- クリック音で確認できる嵌合
- 一次および二次端子ロック
- 防水用 IPx9K 保護等級
- コンタクトの自動組み立て(ブロック ローディング)に対応
- AK II インタフェース
- 堅牢なスクーピング防止機能
- LV214 および VW75174 準拠
MCON 0.50 自動車用小型コネクタ システムの構成部品
MCON 0.50 の用途
小型化ポートフォリオ - NanoMQS - MCON 0.50(英語)
小型化された自動車のコネクティビティ(英語)
動画(英語)
e