この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リセプタクルのスタイル  180°

  • 一次ロックの特徴  クリーン ボディ

  • 防水性  いいえ

ボディの特徴

  • 端子のシールのタイプ  非密閉

端子の特徴

  • コンタクト製造  スタンプ & フォームド

  • 端子サイズ  1.2mm

  • 通常の定格電流 (A) 1 | 3

  • 圧着タイプ  F クリンプ

  • 電線と端子の結線部のめっき材料  金 | 銀 | 錫

  • 端子のタイプ  リセプタクル

  • 嵌合タブ幅 (mm) .5

  • 嵌合タブ幅 (in) .019 | .02

  • 界面メッキ  スズ (Sn) | 金 (Au) | 銀 (Ag)

  • 嵌合タブ厚  .4 mm [ .015 in ]

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

  • 製品の結線先  ワイヤ | ワイヤ&ケーブル

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) .85 – 1.1 | .95 – 1.3

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .03 – .043 | .037 – .051

  • ワイヤ サイズ (AWG) 24 – 22 | 26 – 25

  • ワイヤ サイズ (mm²) .13 – .17 | .22 – .35

  • ワイヤ サイズ検索 (mm²) .13 | .15 | .2 | .25 | .35

  • ワイヤ サイズ検索 (AWG) 22 | 23 | 24 | 25 | 26

  • タブの長さ  15.23 mm [ .6 in ]

使用条件

  • 絶縁オプション  非絶縁

  • 使用温度 (最大) (°C) 105 | 130 | 150 | 170

  • 使用温度 (最大) (°F) 221 | 266 | 302 | 338

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 150 | -40 – 130 | -40 – 105 | -40 – 170

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 302 | -40 – 221 | -40 – 266 | -40 – 338

動作/用途

  • ワイヤのベース材料に適合  銅

  • 自動化ガイドラインに適合  DIN 72036 ワイヤ ハーネス製造における自動化規格 (2024 年 6 月バージョン) に適合 | KOMAX 電気接続用自動コンポーネント挿入ガイドライン (バージョン 5.0 (2018 年 3 月)) に適合

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  DIN 72036

実装の特徴

  • 実装方法  Reel

  • パッケージ数量  17000

その他

  • 顧客の指定問い合わせ先  いいえ

  • 端子伝導性  0 ~ 24 A (低出力)

関連資料
利用できるドキュメントはありません。