過酷な環境向けの高電流・低電圧ソリューション

HALVONEX コネクタは、48 V アーキテクチャ向けのコンパクトな密閉設計によって高性能な電力コネクティビティを実現します。低電圧/ローパワー システムと高電圧/ハイパワー システムのギャップを埋めるこの製品群は、コンパクトな設計で最大 400 A の電流をサポートする堅牢で拡張可能なソリューションを提供します。振動、熱、シーリングがきわめて重要な過酷な環境でも機能するよう設計された HALVONEX コネクタは、トラック、バス、オフハイウェイ車両、農業機械、建設機械、フォークリフト、産業機器の電気パワートレインや補助システムの要求に適合します。

主な利点:

HALVONEX コネクタ シリーズ

低電圧システムでハイパワーを供給
48 V アーキテクチャで最大 400 A をサポートし、最新の電化システムにおいて信頼性の高い電力供給を可能にします。

 

幅広いワイヤ サイズに対応
6 mm² ~ 95 mm² のワイヤ サイズに対応し、さまざまな用途ニーズに応える柔軟性があります。

 

過酷な環境に耐える密閉性
IP67 および IP69K 規格に適合し、産業環境や屋外環境において水、ほこり、汚染物質の侵入を防ぎます。

 

耐振動性に優れた性能
最適化されたクランピング システムとシーリング システムにより、絶え間ない振動の下でも確実な接続を維持します。

 

高い信頼性
HALVONEX コネクタは、高湿度、ほこり、振動、腐食要因などの過酷な環境条件に耐えるよう作られています。

 

フレキシブルな構成
電線対電線および電線対基板のレイアウトが用意されており、向きを 90° と 180° から選択できます。

 

安全で直観的な取り扱い
色分けされたハウジングとメカニカル キーイングにより、取り付け時の誤嵌合のリスクが軽減します。

 

運用における耐久性
難燃性の UL 94 V-0 材料で作られており、頻繁な挿抜に耐えるよう設計されています。

用途に適した HALVONEX コネクタの選択

HALVONEX コネクタ シリーズは、要求の厳しい車両用途や産業用途向けに設計された密閉型の低電圧ハイパワー ソリューションを提供します。HALVONEX Max と HALVONEX Pro という 2 つの主要オプションがあり、それぞれが異なる電流ニーズやワイヤ サイズのニーズに合わせて最適化されています。どちらが設計に最適かを判断するには、次の表を参照してください。

 

特長
HALVONEX Max HALVONEX Pro
許容電流 最大 400 A (80°C 時)
約 78 A (28 V DC 時)
電圧範囲 60 V (最大 100 V*) 60 V (最大 100 V*)
ワイヤ サイズ レンジ 50 ~ 95 mm² 6 ~ 10 mm²
極数 1 極および 2 極オプション 2 極
端子 PCON 21 AMP MCP 9.5
シーリング IP67 / IP69K (カバー付きの場合) IP67 / IP69K (バック シェル付きの場合)
ロック機構 レバー ロック スライド ロック
最適な用途 ハイパワー車両システム、EV バッテリー、DC/DC コンバータ、高出力エア コンプレッサ ステアリング、HVAC、ヒューズ ボックス、補助ユニットにおけるコンパクトな電源ニーズ

* 最大 100 V (ユーザーが検証して承認する必要があります)

各コネクタを使用するケース

HALVONEX コネクタ シリーズ

HALVONEX Connector Max を使用するケース
トラック、バス、農業用車両、オフハイウェイ車両において、最大 400 A の高電流、50 〜 95 mm² の大径ワイヤ、または堅牢なバックボーン配電が必要な場合は、HALVONEX Connector Max をお選びください。このコネクタは、EV バッテリー、電動ファン、シャーシ電源、高出力コンプレッサに最適です。

 

HALVONEX Pro を使用するケース
6 ~ 10 mm² の小径ワイヤで最大 78 A の中電流が必要な場合は、HALVONEX Pro をお選びください。このコネクタは、HVAC、電気油圧式パワー ステアリング、ヒューズ ボックス、ヒーター、冷却装置、キャビン電子機器などの補助回路やサブシステムに最適です。

HALVONEX カタログ - 今すぐダウンロード
HALVONEX カタログをダウンロードして、詳しい技術情報、型番、付属品をご覧ください。

主な特長:

HALVONEX コネクタ シリーズ

 

特長 説明
定格電圧
最大 100 V*
許容電流 最大 400 A
ワイヤ サイズ レンジ 6 mm² ~ 95 mm²
シーリング レベル IP67 および IP69K
使用温度 -40°C 〜 +120°C (最大: Ultra の場合は +180°C)
難燃性定格 UL 94 V-0
ハウジング材料 PBT – GF20 V0、PA66-GF13
構成 電線対電線、電線対基板
端子システム PCON 21、MCON 12、AMP MCP
極数 1 極、2 極
ロック機構 CPA、TPA、レバーおよびスライド ロック システム
向き 90°、180° 

* 最大 100 V (ユーザーが検証して承認する必要があります)

HALVONEX コネクタ
Play video
HALVONEX コネクタ

実世界での用途:

HALVONEX コネクタ シリーズ

電動パワー ステアリング (EPS) – トラックやバスのステアリング システムにおける信頼性の高い高電流接続。

 

EV バッテリー システム – 48 V バッテリー アーキテクチャで効率的に配電できるよう設計されています。

 

DC/DC コンバータ – 電力変換モジュールにおいてコンパクトな大電流リンクをサポートします。

 

高出力エア コンプレッサ – 振動抵抗性のある密閉型コネクタを必要とする補助システムに適しています。

 

排気後処理システム – 商用車および産業車両の排ガス制御モジュールで使用されます。

電動ファン – 耐久性が不可欠な冷却ファン システムにおいて安全な電気リンクを提供します。

 

ヘビーデューティー車両 – 農業機械、建設機械、産業用フォークリフトに最適です。

 

油圧制御ユニット – ブレーキおよびサスペンション システムの油圧アクチュエータへの安定した電力供給を維持します。

 

HVAC システム – 信頼性の高い密閉接続によって暖房・換気・空調モジュールに電力を供給します。

よくある質問 - FAQ

HALVONEX Max コネクタ

Q: HALVONEX Max コネクタは一般的にどこで使用されていますか?
A:
これらのコネクタは、トラック、バス、建設機械、農業機械、オフハイウェイ機器、採掘システム、緊急車両に最適です。

 

Q: HALVONEX Max コネクタの使用温度範囲を教えてください。
A:
HALVONEX Max コネクタは -40°C ~ +120°C の範囲で確実に機能するため、過酷な環境に適しています。

 

Q: HALVONEX Max コネクタはほこりや湿気から密閉されていますか?
A:
はい。このコネクタは IP67 規格に適合しており、バックシェルと組み合わせると保護等級は IP69K になります。

 

Q: HALVONEX Max コネクタの定格嵌合回数は何回ですか?
A:
銀めっき端子の場合は最大 50 回です。詳細については、各部品の仕様を参照してください。

 

Q: HALVONEX Max コネクタの特長は何ですか?
A:
主な特長としては、50 ~ 95 mm² のワイヤでの 400 A 電流のサポート、堅牢なレバー ロック、複数の取り付けオプション (インライン、フランジ、防水フランジ、PCB)、密閉された熱可塑性樹脂角形ハウジングが挙げられます。

 

よくある質問 - FAQ

HALVONEX Pro コネクタ

Q: HALVONEX Pro コネクタはどのような車両や機器で使用されていますか?
A:
HALVONEX Pro コネクタは、トラック、バス、オフハイウェイ車両、建設車両、農業機器、採掘機械、林業機械、レクリエーション用途、海洋用途での使用に適しています。

 

Q: HALVONEX Pro コネクタが耐えられる温度範囲を教えてください。
A:
これらのコネクタの使用温度範囲定格は -30°C ~ +100°C で、要求の厳しい環境に幅広く適しています。

 

Q: HALVONEX Pro コネクタは防水ですか?
A:
はい。このコネクタは IP67 保護規格に適合しており、バックシェルと組み合わせると保護等級は IP69K になります。

 

Q: HALVONEX Pro コネクタの嵌合回数の耐久性はどの程度ですか?
A:
錫めっき端子では最大 10 回、銀めっき端子では最大 50 回です。正確な値については、必ず個々の製品仕様をご確認ください。

 

Q: HALVONEX Pro コネクタの主な特長は何ですか?
A:
特長としては、10 mm² ワイヤでの 78 A のサポート、スライドロック式の嵌合、インラインまたは PCB の取り付けオプション、耐振動性と環境保護性を持つ密閉された熱可塑性樹脂ハウジングが挙げられます。

 

他の FAQ を見る