HALVONEX Max コネクタ

よくある質問 - FAQ

HALVONEX Max コネクタ

Q:HALVONEX Max コネクタは、通常どのような用途で使用されますか。
A:
これらのコネクタは、トラック、バス、建設機械、農業機械、オフハイウェイ機器、鉱山設備、緊急車両に適しています。

 

Q:HALVONEX Max コネクタの動作温度範囲はどのくらいですか。
A:
HALVONEX Max コネクタは、-40 ℃ ~ +120 ℃ の動作温度範囲で安定して動作するため、過酷な環境に適しています。

 

Q:HALVONEX Max コネクタは防塵・防湿構造になっていますか。
A:
はい。これらのコネクタは IP67 の保護等級に適合し、バックシェルと併用することで IP69K の保護等級を実現します。

 

Q:HALVONEX Max コネクタの定格嵌合回数は何回ですか。
A:
銀めっき端子を使用した場合、定格嵌合回数は最大 50 回です。詳細については、各部品の仕様をご参照ください。

 

Q:HALVONEX Max コネクタの特長は何ですか。
A:
主な特長には、50~95 mm² の電線を使用した場合の 400 A の電流への対応、堅牢なレバー ロック、複数の取付方式(インライン、フランジ、防水型フランジ、PCB)、防水構造の熱可塑性樹脂製角型ハウジングなどがあります。

 

HALVONEX Pro コネクタ

よくある質問 - FAQ

HALVONEX Pro コネクタ

Q:HALVONEX Pro コネクタはどのような車両や機器に使用されていますか。
A:
HALVONEX Pro コネクタは、トラック、バス、オフハイウェイ車両、建設車両、農業機械、鉱山機械、林業機械のほか、レクリエーション用途や船舶用途にも適しています。

 

Q:HALVONEX Pro コネクタは、どの程度の温度範囲に耐えられますか。
A:
これらのコネクタの動作温度範囲は -30 ℃ ~ +100 ℃ であり、幅広い過酷な環境に適しています。

 

Q:HALVONEX Pro コネクタは防水ですか。
A:
はい。これらのコネクタは IP67 の保護等級に適合し、バックシェルと併用することで IP69K の保護等級を実現できます。

 

Q:HALVONEX Pro コネクタの嵌合耐久回数は何回ですか。
A:
錫めっきコンタクトを使用した場合は最大 10 回、銀めっき端子を使用した場合は最大 50 回の嵌合に対応します。正確な数値については、各製品の仕様を必ずご確認ください。

 

Q:HALVONEX Pro コネクタの主な特徴は何ですか。
A:
主な特長には、10 mm² の電線を使用した場合の 78 A の電流への対応、スライド ロックによる嵌合、インラインまたは PCB への取付け、耐振動性と環境保護性能を備えた防水構造の熱可塑性樹脂製ハウジングなどがあります。

 

HALVONEX コネクタ シリーズのページに戻る