GET .64 相互接続システム - 自動車の高性能コネクティビティを実現

TE Connectivity の GET .64 相互接続システムは、旅客およびエンジン コンパートメントに堅牢な防水および非防水接続を提供します。0.64 mm のフレキシブルな設計、低い嵌合力、高い耐振動性と耐温度性により、GET .64 は自動車の厳しい要求に応えます。自社製造とグローバル生産に支えられ、品質、性能、供給の信頼性を世界中で保証しています。

↓

低挿入力

過酷

過酷な自動車および商業輸送用途に使用されます。

96極

2 ~ 96 極まで対応

GET .64 用途

  • 照明
  • パワーリフトゲート
  • 架空コンソール
  • 電子パワー ステアリング
  • 電子式パーキング ブレーキ
  • エアバッグ拘束モジュール
  • 適応走行制御
  • エンジン制御ユニット
  • トランスミッション
  • ヘッドライト
  • クラッシュ センシング
  • 侵入システム
  • 乗員センシング
  • ミラー
  • シートベルト拘束
  • ドア ロック
  • インバータ
  • センサ
  • レーダー ハウジング

GET .64 製品の特長

  • 電線対電線、電線対基板、電線対デバイスの各構成に対応
  • 2.54 mm 極間ピッチ
  • パンチカバー構成
  • 複数のキー構成
  • ピン数のバリエーションが豊富
  • 錫めっき、銀めっき、金めっきの絡まり防止コンタクト
  • メス端子は 0.64 x 0.64 mmから 1.0 x 0.64 mmまでのブレードに対応
  • 1.2 mm ブレード対応の第 2 世代薄型リセプタクル
  • 防水型および非防水型コネクタ ハウジングが利用可能(垂直型嵌合またはレバー作動式)
  • 高密度包装を可能にするマット シール
  • 特定のピンアウト バージョンを可能にする設計で、防水された用途ではブラインド プラグは不要
  • ワイヤ ドレス カバー
  • 手動嵌合およびレバー アシストのオプション 

GET .64 の製品ラインアップ

特長

  • 錫、錫-銀、銀、金(TE .64 mmで唯一の金製品)で 10 回の嵌合サイクル
  • 1 ピース メス端子と 2 ピース オス端子
  • 0.22 ~ 1.5 mm² のワイヤ サイズと 1.0 mm までのブレード幅に対応
  • 第 2 世代の「薄板」メス端子は 1.2 mm ブレードに対応し、通常 1.2 mm または 1.5 mm システムが使用する低出力用途に対応する .64 mm GET 端子システムを実現
  • マット シール対応(メスのみ)
  • プラスチック製のロック フィンガーを使用したクリーン ボディのランスレス端子
  • 貴金属はクラス IV、錫はクラス III の温度定格
  • 標準(オス、メス)およびオプションのリール(オスのみ)
  • 絡まり防止コンタクト設計
  • すべてのバリエーションに共通のショート バー

特長と利点

  • CPA および標準化により、確実で信頼性の高い嵌合を実現
  • 設計の柔軟性を提供しながらスペースを節約
  • 容易な取り扱いと一貫した短絡ソリューションで生産を簡素化
  • 過酷な自動車環境における熱応力と振動に対応
  • 拘束システム、制御装置、室内電子機器に使用できる汎用性

特長

  • 2 P コネクタから 96 P コネクタまで、さまざまなサイズのコネクタと、複数のキーおよびピンアウト バージョンのコネクタをご用意
  • 防水型:電線対基板および電線対デバイスのみ
  • 非防水:電線対電線、電線対基板、電線対デバイス
  • シングル ポケットとマルチ ポケットのヘッダの組み合わせは、垂直型と水平型の両方があります。
  • 手動嵌合およびレバー アシストのオプション
  • CPA および TPA オプション
  • 安価なショート バー ソリューション
  • 2.54 mm × 2.54 mm(2 列目)、2.54 mm × 4.24 mm(3 列目)センターライン ピッチ

特長と利点

  • 複数の自動車プラットフォームに対応
  • 高密度モジュール設計の省スペース化
  • 確実なコネクタ嵌合と検証
  • 信号と低電力のどちらの用途でも安定性を発揮
  • ハーネス製造とルーティングの簡素化
  • 熱応力下でも機械的完全性を維持
  • 繰り返し使用できる耐久性と信頼性
  • 部品数と工具の複雑さを軽減
  • 既存システムとの柔軟な統合が可能
  • 防水および非防水の自動車環境に最適