DT ハイスピード防水型コネクタ
産業車両や商用車で使用することに特化して設計された当社の DT ハイスピード コネクタは、防水型のシングルペア イーサネット コネクタであり、IEEE 802.3bp マルチギガビット プロトコルに準拠して 100 Mbps ~ 1 Gbps の速度でデータを伝送するよう設計されています。優れた信号の完全性を維持しながら、15 m のチャネル長を 40 m まで延長できるため、大型車両での使用に最適です。これらのコネクタは、追加のカメラ、LiDAR やレーダなどのセンサ、高度なネットワーク アーキテクチャ、大量の情報や多くのディスプレイ、広帯域幅バックボーンが必要な用途で使用できます。
シングル ペア イーサネット コネクタ
当社の DT ハイスピード コネクタは、この種の製品としては初めて、IEEE802.3 bp の 1000BASE-T1 Type A (15 m) と Type B (40 m) の両方の通信プロトコルに準拠することで最長 40 m のチャネル長をサポートできるよう特別に設計されました。その堅牢な設計は、産業車両や商用車が直面する過酷な環境でも信号の完全性を維持します。また、IP67、IP69K、USCAR2 の仕様も満たしているため、接続部への水やほこりの侵入を確実に阻止できます。さらに、DT ハイスピード コネクタは現場での組み立て、点検、修理も簡単です。当社の実績ある堅牢な DEUTSCH DT/DTM ハウジング スタイルと DEUTSCH サイズ 20 共通コンタクトが使用されているため、その信頼性と性能にまったく不安はありません。
 信頼性の高いデータ伝送は車両設計においてますます重要になっており、可能な限り高速なデータ速度を提供するイーサネットは、産業車両および商用車業界の新しい標準になりつつあります。また、360° カメラ、LiDAR、レーダなどの機能の搭載やバックボーン ネットワークの強化のために帯域幅拡大のニーズも顕著です。DT ハイスピード コネクタは、100 Mbps ~ 1 Gbps の信頼できる速度を実現することができ、今日から将来にかけてのデータ コネクティビティの要求に応えます。 
 
                                幅広い設計オプションを提供するために他の TE イーサネット コネクタと相互運用することが可能
 
                                最大 40 m のチャネル長に対応
 
                                きわめて過酷な環境でも信号の完全性を維持
製品の特長
| 通信プロトコル: | 1000BASE-T1 (1 Gb) Type A (15 m) および Type B (40 m) | 
| ケーブル タイプ: | ジャケット付きシールド ツイストペア (STP) | 
|---|---|
| ケーブル サイズ: | 0.50 mm² (20 AWG) ~ 0.35 mm² (22 AWG) | 
| 防塵防水性能: | IP67、IP69K、USCAR2 | 
| 使用温度: | -40°C ~ +125°C | 
| 接続: | ケーブル対ケーブル、ケーブル対基板/デバイス | 
| 端子システム: | DEUTSCH サイズ 20 端子、既存の圧着ツーリング | 
        用途
DT ハイスピード コネクタは、車両のキャビンやシャーシ内で使用できます。
| キャビン内用途: | シャーシ用途: | 
|---|---|
  | 
  | 
よくある質問 (FAQ)
DT ハイスピード コネクタ ハウジング
Q: DT ハイスピード コネクタ ハウジングは標準コネクタ ハウジングとどこが違うのですか?
A: DT ハイスピード コネクタ ハウジングは、電線対電線接続の高速データ用途向けに設計されており、IP 定格の環境シーリング、確実な嵌合のためのキー付きアライメント、60 V DC/48 V AC 定格を備えています。その堅牢な設計は高振動や極端な温度を伴う環境に耐えられるため、産業車両や商用車に最適です。
Q: このコネクタ ハウジングは高振動環境で使用できますか?
A: はい、できます。これらのハウジングは、キー付きの嵌合アライメントと一体化されたロック機能を備えており、オフハイウェイ車両、建設機械、採掘機器での不慮の接続外れを防ぎます。
Q: DT ハイスピード コネクタ ハウジングは既存の DEUTSCH DT コネクタに適合していますか?
A: もちろん適合しています。これらのハウジングでは DEUTSCH DT コネクタ スタイルのインタフェースが採用されているため、既存の DEUTSCH コネクタ システムやハーネス ツールとシームレスに統合でき、取り付け時間の短縮とコスト削減につながります。