DT Highspeed コネクタ ハウジング

よくある質問(FAQ)

DT Highspeed コネクタ ハウジング

Q:DT Highspeed コネクタ ハウジングは、標準的なコネクタ ハウジングとどのような点が異なりますか。

A:DT Highspeed コネクタ ハウジングは、電線対電線の高速データ伝送用途向けに設計されており、IP 保護等級に準拠した環境防水性能、確実な嵌合を実現するキー付き位置合わせ機構、DC 60 V / AC 48 V の定格電圧を備えています。堅牢な設計により、振動の激しい環境や極端な温度条件にも対応し、産業用車両や商用車に適しています。

 

Q:これらのコネクタ ハウジングは、振動の激しい環境でも使用できますか。

A:はい。これらのハウジングは、キー付き嵌合位置合わせ機構と一体型ロック機構を備えており、オフハイウェイ車両、建設機械、鉱山機械での意図しない接続外れを防ぐのに役立ちます。

 

Q:DT Highspeed コネクタ ハウジングは、既存の DEUTSCH DT コネクタと互換性がありますか。

A:もちろんです。これらのハウジングは、DEUTSCH DT コネクタ タイプのインターフェースを採用しており、既存の DEUTSCH コネクタ システムやワイヤ ハーネス加工ツールと容易に統合できるため、取り付け時間とコストの削減に役立ちます。

DT Highspeed コネクタ ヘッダ

よくある質問(FAQ)

DT Highspeed コネクタ ヘッダ

Q:DT Highspeed コネクタは、自動車用イーサネット用途でどのように役立ちますか。

A:DT Highspeed コネクタは、高速データ伝送向けに設計されており、ADAS、レーダー、LiDAR、車両群のテレマティクス用途に適しています。最大 40 m のチャネル長に対応し、信号損失を低減することで、車車間(V2V)通信や路車間(V2I)通信の性能向上に役立ちます。

 

Q:これらのコネクタは、オフハイウェイ車両や建設機械で使用できますか。

A:はい。これらのコネクタは過酷な使用環境向けに設計されており、IP67/IP69K の防水性能と USCAR2 V1 に準拠した耐振動性を備えています。このため、粉じん、湿気、極端な温度条件への対策が必要な鉱業、建設、重機用途で高い信頼性を発揮します。

 

Q:DT Highspeed コネクタは、従来の自動車用コネクタと比較してどのような特長がありますか。

A:チャネル長が最大 15 m の標準的なコネクタとは異なり、DT Highspeed コネクタは信号完全性を維持しながら最大 40 m のチャネル長に対応します。また、環境防水性能が強化されているため、産業用車両や商用車により適しています。

DT Highspeed コネクタ バックシェル

よくある質問(FAQ)

DT Highspeed コネクタ バックシェル

Q:DT Highspeed コネクタのバックシェルは何のために使用しますか。

A:DT Highspeed コネクタ用バックシェルは、DT Highspeed コネクタと組み合わせて使用するよう設計されており、産業用および自動車用の構造化配線用途向けに、180° のケーブル引き出し口を備えています。

 

Q:バックシェルにはどのような材料が使用されていますか。

A:バックシェルは、耐久性と耐熱性に優れた熱可塑性樹脂である PBT(ポリブチレンテレフタレート)製です。

 

Q:このバックシェルの動作温度範囲はどのくらいですか。

A:このバックシェルは、−40 ℃ ~ +125 ℃(−40 °F ~ +257 °F)の動作温度範囲に対応しており、さまざまな産業用途や自動車用途に適しています。

DT Highspeed コネクタ シールおよびプラグ

よくある質問(FAQ)

DT Highspeed コネクタ シールおよびプラグ

Q:DT Highspeed コネクタ用シールとプラグは何のために使用しますか。

A:これらのシールとプラグは、高速コネクタを湿気、粉じん、異物から保護し、過酷な環境でも長期的な接続安定性の維持に役立ちます。

 

Q:これらのシールとプラグにはどのような材料が使用されていますか。

A:これらのシールとプラグは、柔軟性、耐久性に加え、炭化水素、油、燃料に対する優れた耐性を備えた VMQ シリコーン ゴム製です。

 

Q:これらのシールとプラグは、どのサイズのキャビティに適合しますか。

A:これらは直径 6 mm のキャビティ向けに設計されており、絶縁被覆外径 6.5 ~ 7 mm の電線に対応しています。

DT Highspeed コネクタ シールド

よくある質問(FAQ)

DT Highspeed コネクタ シールド

Q:DT Highspeed コネクタ用シールドは何のために使用しますか。

A:このシールド用付属品は、DT Highspeed コネクタの電磁干渉(EMI)を低減し、信号完全性を向上させるため、自動車用途や産業用途に適しています。

 

Q:シールド フェルールにはどのような材料が使用されていますか。

A:DT Highspeed コネクタ用シールドは、耐久性、導電性、機械的強度に優れた銅合金製です。

 

Q:このシールド用付属品は、極端な温度環境でも使用できますか。

A:はい。−40 ℃ ~ +125 ℃(−40 °F ~ +257 °F)の温度範囲に対応しており、高温環境でも極低温環境でも信頼性の高い性能を発揮します。