空調設備、エレベータ、および液体冷却システム向けの IP67 規格準拠の防水型ワイヤ間接続

TE Connectivity の Essential Universal MATE-N-LOK コネクタ(ワイヤ シール付き)は、過酷な環境下でも信頼性の高い電源および信号接続を必要とするエンジニア向けに設計されています。単線シール、インタフェース シール、防水プラグを備えた一体型シールシステムを採用したこのコネクタは、IP67 の保護等級により湿気や粉じんから保護するとともに、最大 16 A の電流に対応しています。既存の Universal MATE-N-LOK コネクタ プラットフォームと互換性があり、設計変更を最小限に抑えながら容易なアップグレードを実現するとともに、組立効率と製品の信頼性の向上にも寄与します。

製品の特長

堅牢なシール性と信頼性の高い嵌合性能を備えた、低挿入力設計

中心線(mm) 6.35 動作温度(°C) -55 ~ +105
最大定格電流(A) 17 A(標準) - 16 A(防水型) 電線サイズ(AWG) 14 ~ 20
定格電圧 600 V AC/DC  極数  2極/3極/4極/6極/9極/12極
IEC 60335-1 グロー ワイヤ なし 防水型バージョン  IP 67
UL 94 定格 V-2 色/キーイング  なし
認証機関による認可 UL 94 利用可能な構成 電線対電線

主な特長

再設計の負担を最小限に抑えながら、信頼性の高い IP67 規格準拠の電源および信号接続を実現

  • 単線シールは、各端子に正確にフィットし、ワイヤへの自動挿入に対応しているほか、大量生産用ハウジングとも互換性があるため、部品のバリエーションの合理化や SKU の複雑さの軽減に貢献
  • 最新のインタフェース シールを採用し、挿入力を抑えた端子設計を備えたこの防水型プラグにより、スムーズな嵌合やさまざまな角度からの端子の挿入を容易化
  • 外部ラッチと、オプションの端子位置保証(TPA)機能により、挿入が不完全になるのを防ぎ、不意の引き抜きや接続解除を防ぐことが可能
  • 既存のUniversal MATE-N-LOKコネクタシリーズと互換性があり、再設計の負担を最小限に抑えながら、容易にアップグレードが可能

よくある質問(FAQ)

Essential Universal MATE-N-LOK ワイヤ シール コネクタ

過酷な環境に対応する設計効率的な組み立てを考慮した設計

電気コネクタを湿気や粉じんから守るにはどうすればよいでしょうか。

 

湿気や粉じんは、腐食、信号の断続的な途絶、絶縁性能の低下、およびコネクタの早期故障を引き起こす可能性があります。エンジニアは通常、使用環境に応じて、環境シール機能を備え、適切な IP 等級を持つコネクタを選定することで、これらのリスクに対処します。

 

水しぶき、結露、汚れ、または異物にさらされる用途において、TE の Essential Universal MATE-N-LOK コネクタ(ワイヤ シール付き)は、信頼性の高い電力および重要な信号接続を維持しつつ、IP67 保護等級を実現するように設計された一体型シーリング システムを採用しています。

 

どのような定格電流、回路サイズ、および電線径に対応していますか。

 

標準タイプは最大 17 A まで対応しており、防水型は最大 16 A まで対応しています。本製品は、2、3、4、6、9、12 極のラインアップをご用意しています。端子オプションは、AWG 14 ~ 20 までの線径に対応しており、幅広い電力および信号の要件を満たすため、真鍮製とリン青銅製の両方をご用意しています。

 

湿気や汚染物質にさらされる空調設備システムでは、一般的にどのようなコネクタが使用されていますか。

 

空調設備機器は、結露、温度変動、粉じん、振動にさらされることがよくあります。これらのシステムで使用されるコネクタには、通常、耐環境性、電流容量、そして信頼性の高い嵌合性能が併せ求められます。

 

その一例として、TE の Essential Universal MATE-N-LOK コネクタ(ワイヤ シール付き)が挙げられます。この製品は IP67 の保護等級を備えており、空調設備および空調制御の用途に対応しています。

 

振動の影響を受けやすい機器において、コネクタの信頼性を向上させるにはどうすればよいでしょうか。

 

振動は、時間の経過とともに、接点の劣化、端子の抜け出し、および意図しない接続解除の原因となる可能性があります。エンジニアは、ポジティブ ロック機構や端子保持機能を備えたコネクタを選定することで、こうしたリスクを軽減することがよくあります。

 

Essential Universal MATE-N-LOK コネクタ(ワイヤ シール付き)には、外部ラッチとオプションの端子位置保証(TPA)機能が搭載されており、振動の影響を受けやすい用途においても、接続の信頼性を維持するのに役立ちます。

 

水冷機器にはどのようなコネクタが適していますか。

 

水冷システムでは、湿気の影響が懸念される流路付近において、信頼性の高い電気接続が必要となります。エンジニアは、外部環境からの侵入を防ぎ、システムの信頼性を維持するために、防水型コネクタを選ぶことがよくあります。

 

こうした用途において、TE の Essential Universal MATE-N-LOK コネクタ(ワイヤ シール付き)は、IP67 レベルの防水保護を実現するとともに、電力および信号の接続要件にも対応しています。