マイクロ スイッチ製品ライン
これらの KISSLING ブランド マイクロ スイッチは、環境要件がより厳しいミッション クリティカルな用途向けに特化して設計されています。
特性
- 極めて堅牢で高品質な設計
 - 高品質銀端子 (金端子も利用可能)
 - IP40、IP65、IP67 シーリング技術 (モデルにより異なります)
 - 複数のスタイルの熱可塑性樹脂ハウジング
 - 個別のニーズに対応するさまざまなアクチュエータの形状とサイズ
 - 標準コネクタとケーブル接続の両方を利用可能
 
技術データ
- 単極および双極スイッチを利用可能
 - 定格で最大負荷時の最小スイッチング サイクルが 4,000 万以上 (モデルにより異なります)
 - 24 VDC での最大公称負荷は 20 A (オーム負荷)
 - 12 VDC での最小スイッチング電流は 10 mA
 - スイッチング周波数は最高で 300 サイクル/分。
 - 定格の環境使用温度は –40°C から +300°C (モデルにより異なります)
 
用途の領域
- 商用およびミリタリ航空宇宙
 - 商用自動車
 - ミリタリ地上機器および車両
 - プラントおよびインダストリアル エンジニアンリング
 - 海洋用途
 
これらの高品質スイッチは極めて正確で、非常に過酷な条件下でも信頼性と安定性に優れたスイッチング挙動を示し、製品寿命は 1,000 万 ~ 4,000 万サイクルに及びます。 これらのスイッチは、すべて熱可塑性樹脂ハウジングに格納され、構成に従って IP40、IP65 または IP67 規格のシーリングが行われます。当社の広範なマイクロ スイッチには、単極および双極スイッチング構成、使用温度範囲またはライフ サイクルが拡張された特殊モデル、さまざまな種類の電気接続および多種にわたるハウジング スタイルとアクチュエータ形状といったオプションが含まれます。
製品群
                                    
                                
                                    
                                
                                    
                                MDH シリーズ
- 単極切り替えスイッチ
 - IP40/IP65 シーリング
 - 温度範囲は -10ºC ~ +85ºC
 - 最高 4,000 万サイクル、スイッチング レートは最高 200 サイクル/分 (モデルにより異なります)
 - 負荷電流 10 mA ~ 6 A、最大 250 VDC & VAC
 
                                    
                                MZX1/MZT1/MZN1 シリーズ
- 単極スイッチ バージョン (NO、NC、切り替え)
 - IP 40 シーリング
 - 温度範囲は -55ºC から +300ºC (モデルにより異なります)
 - 最高 3,000 万サイクル、スイッチング レートは最高 200 サイクル/分
 - 負荷電流 10 mA ~ 21 A、最大 250 VAC
 - さまざまなアクチュエータをご用意
 - 短絡保護ヒューズも利用可能
 
                                    
                                MN8/MT8 シリーズ
- 単極スイッチ バージョン (NO、NC、切り替え)
 - セルフクリーニング接触面 (横方向移動)
 - IP40 シーリング
 - 温度範囲は -40ºC から +200ºC (モデルにより異なります)
 - 最高 1,000 万サイクル、スイッチング レートは最高 100 サイクル/分
 - 負荷電流 10 mA ~ 5 A、最大 460 VAC または 24 VDC
 
                                    
                                MFX1 シリーズ
- 単極スイッチ バージョン (NO、NC、切り替え)
 - IP40 シーリング
 - 温度範囲は -10 ~ +85 °C
 - 最高 1,000 万サイクル、スイッチング レートは最高 200 サイクル/分
 - 負荷電流 20 mA ~ 5 A、最大 250 VAC または 24 VDC
 - ファストン、はんだ、およびねじ込み端子
 
                                    
                                MZD シリーズ
- 単極および双極スイッチ バージョン (NO、NC、切り替え)
 - IP67 シーリング (モデルにより異なります)
 - 温度範囲は -40ºC から +85ºC (モデルにより異なります)
 - 最高 3,000 万サイクル、スイッチング レートは最高 200 サイクル/分
 - 負荷電流 10 mA ~ 10 A、最大 250 VAC または 24 VDC
 - さまざまなアクチュエータをご用意