PIDG FASTON 端子による精密圧着
PIDG FASTON リセプタクルおよびタブは、要求の厳しい回路環境において卓越した信頼性を発揮するよう設計された、高性能の絶縁済み端子です。各端子は、錫めっき真ちゅう製ボディ、精密銅スリーブ、および安定した圧着品質を保証するために設計された堅牢な絶縁スリーブを特長としています。TE の圧縮圧着技術は、精密に適合したダイスと工具と組み合わせることで、視覚的にも機械的にも一貫性のある均一な圧着を実現します。その結果、耐久性と性能が不可欠な重要な用途に最適な、ワイヤ自体の引張強度に近い、汚染のない、耐衝撃性の終端処理が得られます。
PIDG FASTON
リセプタクルおよびタブ
| 製品の紹介 | TE 嵌合工具/端子コンセプト | 圧着 |
| 絶縁処理端子は、厳しい回路環境でも一貫性のある高水準の信頼性を実現するよう設計 | TE 圧縮圧着は、所定のサイズのワイヤと端子に対して、外観と性能が正確に一致する圧着を行う | 圧着圧力は端子バレルに過大応力も過小応力も与えず、機械加工されたダイスが正確な圧着高さまで完全に底付き |
| めっきなしまたは錫めっきの真ちゅう製ボディ、または錫めっきのリン青銅製ボディに、特別に設計された銅スリーブと絶縁スリーブが端子バレルに装着さ | 端子と圧着工具は正確に一致するように設計 | 得られる終端処理は汚染のない状態を実現 |
| 圧着ダイスの設計と端子の構造により、圧着領域の中心に圧力を均等に伝えることで、圧着圧の下で均一な絶縁厚を維持 | ダイスは、最高級の硬質金属合金から精密に設計 | ほとんどの衝撃や過酷な環境に強い |
| 圧着圧力は、ハンド ツールのラチェット装置、または TE 自動圧着機の圧着ジョーにある対応する事前調整によって制御される | ワイヤ自体の引張強度に近い引張強度 |