非絶縁クイック コネクト ソリューション

TE Connectivity の FASTON 非絶縁端子(リセプタクルおよびタブを含む)は、要求の厳しい用途での信頼性の高い高速接続用に設計されています。リセプタクル製品ラインアップには、垂直型、水平型、タブとリセプタクルの組み合わせ型があり、サイズは 0.110 ~ 0.312、対応電線ゲージは AWG 8 ~ 30 です。真ちゅう、リン青銅、鋼を母材とした錫めっき、銀めっき、ニッケルめっきがあり、特定の導電性と耐食性のニーズに対応します。FASTON タブには、溶接タイプ、スタッド取付型、ワイヤ圧着、高温タブ、試験タブなど、さまざまな構成があります。すべての部品は UL 310 および CSA C22.2 仕様に適合しており、商業環境および産業環境での堅牢な性能を保証します。

製品の特長

FASTON リセプタクルおよびタブ

嵌合タブ幅(インチ) 0.110、0.125、0.187、0.205、0.250、0.312 ワイヤ方向 垂直型またはフラッグ型
タブ厚(インチ) 0.032、0.020 温度/環境 卑金属めっきの要件
ワイヤ サイズ(AWG) 8 ~ 30 絶縁体の要件 絶縁済みハウジングが必要
ワイヤ タイプ マグネットまたは撚り線 認証機関による承認 UL/CSA

FASTON タブ

溶接タイプ、スタッド装着、ワイヤ圧着、高温、AMPLIVAR

TE は、さまざまな構成の FASTON タブを提供しています。製品ラインには、各種ウェルド タイプ タブ、スタッド取付タブ、およびワイヤ圧着タブが含まれます。また、高温タブと試験タブも製品に含まれています。TE 高温タブは、発熱体ワイヤに圧着するよう設計されています。タブ端は、標準 250 または 312 FASTON リセプタクルと嵌合するためのセラミック/高温ハウジングを通して突出しています。

 

250 シリーズ試験用タブ(すべての「250」シリーズ FASTON リセプタクルに適合)

メカニカル タブは、TE ゲージ 100505 に取り付けられ、リセプタクルの挿入/引抜きの要件をテストします。電気的試験や温度上昇試験用の両端試験タブもあります。TE は、FASTON、Ultra-Fast FASTON、Positive Lock リセプタクルの機械試験用に、さまざまな UL 310 構造のタブを用意しています。これらのタブは、UL 310 に概説されている電気試験セットアップ用に設計されています。

 

> 製品を表示

FASTON プリント基板タブおよびリセプタクル

TE Connectivity は、世界中のスイッチおよび制御盤で使用するために設計された FASTON プリント基板(PCB)タブおよびリセプタクルの完全な製品ラインを提供しています。製品ラインアップには、.250、.187、.110 シリーズの垂直型および直角型タブ、.250/.205 x .032 または .025 フォーマットの垂直型リセプタクルがあり、標準または低挿入力オプションでご利用いただけます。これらの部品は、ルース ピースとストリップの両方の形態で提供され、ストリップ製品は、業界標準の自動挿入装置または TE 独自の挿入ツールの全製品ラインと互換性があります。

製品を表示

FASTON ハウジング

FASTON ハウジングは、FASTON 端子ラインと組み合わせて使用するように設計されており、垂直型、水平型、多極、特殊用途ハウジングなど、さまざまな構成でご用意しています。.312、.250、.205、.187、および .110 シリーズまでのサイズがあり、V-2 および V-0 定格オプションを含む異なる温度定格のさまざまな材料から作られています。これらのハウジングは、FASTON リセプタクルに対応し、マイクロスイッチ、ガス バルブ、ワックス モータ、水バルブなどの用途向けの特殊コネクタを備えています。さらに、半透明のプラスチック製絶縁スリーブは、保護と汎用性を高めるため、垂直型とフラッグ型の両方の構成でご利用いただけます。

製品を表示