耐久性を追求。実働を考慮した設計。
産業車両と商用車の課題に対応する、当社のさまざまな DEUTSCH コネクタ シリーズをご覧ください。極端な温度、振動、物理的衝撃に耐えるための耐久性向上に、当社の DEUTSCH コネクタをお役立てください。各シリーズをクリックすると、その製品情報をご覧いただけます。各製品は LADD e コマースで入手できます。
産業車両と商用車向けの DEUTSCH シリーズ
ニーズに適した DEUTSCH コネクタが必ず見つかります
汎用性に優れた DT シリーズは、電力と信号の多彩な用途に対応する幅広い構成で用意されています。以下で詳しく紹介します。HD30 シリーズと HDP20 シリーズは、大電流の要求に応える堅牢なソリューションです。限られた空間での用途に向けた HD10 シリーズは、小型設計に高度な機能を詰め込んでいます。DTM シリーズは、サイズと汎用性を優先した設計で、データ用途と小電力用途に優れています。特化性を追求した製品として、大電流用途に対応した DTP シリーズ、厳しい環境に適した EMI/RFI シールドを提供する DRC シリーズがあります。どのようなニーズにも、DEUTSCH コネクタは長期にわたる高性能を提供し、商用車の円滑な運用を維持します。