耐久性を追求。性能を発揮する設計。

産業用および商用車用途の要件を満たすよう設計された、当社の DEUTSCH コネクタ製品ポートフォリオをご覧ください。過酷な環境下でも信頼性を発揮するよう設計された DEUTSCH コネクタは、極端な温度、激しい振動、および機械的衝撃下においても、堅牢な電気的性能を発揮します。その実証済みのシール性能と堅牢な構造により、稼働時間、耐久性、システムの完全性が絶対条件となる用途においても、安定した動作を実現します。各コネクタ シリーズをご覧いただき、お客様の設計に最適なソリューションを見つけ、対応する部品をご確認ください。

DEUTSCH コネクタを選ぶべき理由

  • 環境防水および保護:現場環境における長期的な電気的信頼性を確保し、故障率と保守作業の頻度を低減
  • 幅広い動作温度範囲および過酷な環境への耐性:過酷な稼働サイクルや変化の激しい気候条件下でも安定した性能を発揮
  • 堅牢な機械設計および確実な嵌合:接続の不安定さを軽減し、組立の信頼性向上に貢献
  • モジュラー コンタクト システムおよび電気的性能:拡張性の高いプラットフォーム設計を実現し、部品の複雑さを軽減
  • 車両システム向けの柔軟なアーキテクチャ:低消費電力のセンサから大電流システムに至るまで、車両アーキテクチャ全体を網羅
  • 材料の耐久性および適合性:ライフサイクル コストの改善とメンテナンス頻度の低減に貢献

業種別ソリューションの検索

ご要望に応じた DEUTSCH コネクタを取り揃えています

汎用性に優れた DT シリーズは、電力と信号の多彩な用途に対応する幅広い構成で用意されています。以下で詳しく紹介します。HD30 シリーズと HDP20 シリーズは、大電流の要求に応える堅牢なソリューションです。限られた空間での用途に向けた HD10 シリーズは、小型設計に高度な機能を詰め込んでいます。DTM シリーズは、サイズと汎用性を優先した設計で、データ用途と小電力用途に優れています。特化性を追求した製品として、大電流用途に対応した DTP シリーズ、厳しい環境に適した EMI/RFI シールドを提供する DRC シリーズがあります。どのようなニーズにも、DEUTSCH コネクタは長期にわたる高性能を提供し、商用車の円滑な運用を維持します。