コネクタ シールおよびキャビティ プラグ

TE Connectivity(TE)の幅広い製品ラインアップでは、自動車用コネクタ システム向けに設計されたほとんどのワイヤ サイズとコネクタ キャビティに対応する各種のシールおよびキャビティ プラグを取り揃えています。これらは汚染物質がコネクタ内部に侵入するのを効果的に防ぎ、安全で信頼性の高い接続を実現します。

Global

世界規模の社内製造能力および対応範囲。

180+

さまざまなワイヤ サイズおよびキャビティに対応する各種シールおよびプラグ。

1 Stop

完全な防水型コネクタ システムを提供するワンストップ ショップ。

TE Connectivity(TE)の幅広い製品ラインアップは、自動車用コネクタ システム向けに設計された、180 種類を超えるシールおよびキャビティ プラグを取り揃えています。 これらは汚染物質がコネクタ内部に侵入するのを効果的に防ぎ、安全で信頼性の高い接続を実現します。TE は、グローバルな製造拠点と統合されたサプライチェーンにより、完全な防水型コネクタ システム(端子、コネクタ、シール、キャビティプラグを含む)を地域ごとにワンストップで供給します。さらに、ファミリ シール、マット シール、ラジアル シールも提供し、お客様の自動車用コネクタの要件に対応します。

シングル ワイヤ シール(SWS)には 3 つの異なるインタフェースがあり、三重リップ構成を使用して複数層の冗長シーリングを作成します。SWS 素子は一般的に機械的耐性が高くて広い使用温度範囲で動作する液体シリコン ゴムでできています。材料硬度は、通常、50 〜 60 ショア A(ShA)デュロメータとして指定されており、自動車用途に必要な圧縮、引き裂き抵抗、耐久性の実現に最適です。  

自動車用シールおよびキャビティ プラグ
動画(英語)
自動車用シールおよびキャビティ プラグ
動画(英語)

製品の特長

信頼性が高く安全な防水型コネクタ ソリューションを提供

  • 自動車用途向けに必要な製品をワンストップで提供する、幅広く包括的な製品ラインアップ。
  • 電気接続分野での優れた性能・安全性・寿命。
  • IP67 防水保護。
  • 競合他社の端子システムとの互換性があるキャビティ。
  • グローバルな製造拠点と統合されたサプライチェーン。
  • ハーネス自動化対応。
  • 48 V アーキテクチャに対応。

 

シングル ワイヤ シール(SWS)

  • リップ構成により、複数層の冗長シーリングを作成。
  • シリコン ゴムがさまざまな使用温度で高い機械的抵抗を発揮。
  • 50 ~ 60 ショア A(ShA)デュロメータで指定されている材料硬度による最適な圧縮、引き裂き抵抗、必要な耐久性の実現。
  • ワイヤがシールを通過する際の潤滑剤により、キャビティへの挿入時の損傷を低減。


キャビティ プラグ

  • 50 〜 60 のShA 硬度範囲からのシリコン ゴム材料の選定。
  • キャビティ内部への高いシール保持機能。