Wi-Fi 6E、Wi-Fi 7、Wi-Fi 8 用途向けアンテナ

最先端の Wi-Fi 6E、Wi-Fi 7、Wi-Fi 8 アンテナで、コネクティビティの未来をご体験ください。これらのアンテナは、トライバンド接続によりスピードとパフォーマンスを向上させるよう設計されており、最新の Wi-Fi 規格と機能へのアクセスを可能にします。現在 Wi-Fi 7 の利用が拡大し、数十億台の Wi-Fi 8 デバイスの展開が予想される中、当社のアンテナがお役に立ちます。当社の Wi-Fi アンテナの対応力をご覧いただくか、当社チームの担当者までお問い合わせください。

当社の Wi-Fi 6E、Wi-Fi 7、Wi-Fi 8 アンテナは、最も厳しい環境においても、堅牢で信頼性の高い接続を提供するのに役立ちます。 
世界がますますつながる中、ネットワークがボトルネックになってはいけません。最新世代の Wi-Fi アンテナにアップグレードして、これまでにないコネクティビティをご体験ください。

Wi-Fi 6E、Wi-Fi 7、Wi-Fi 8 における TE の技術力

トライバンド 2.4、5、6 GHz 帯アンテナ

TE は、Wi-Fi 6E、Wi-Fi 7、Wi-Fi 8 通信に対応する幅広いアンテナを用意しています。これには、PCB に直接取り付ける小型チップ アンテナから、高さ数メートルの外部アンテナまで含まれます。ミリメートルからメートルまで、TE は幅広いオプションを提供しています。
 
TE は、現在購入可能な総合的なカタログ製品だけでなく、お客様のための OEM アンテナ開発にも長い歴史を持っています。
 
  • 広範な研究開発、エンジニアリング、生産能力
  • 大規模なパートナーおよび販売ネットワークによるグローバルなリーチと可用性
  • コネクタの変更、ケーブルの長さなど、特定の要件を満たすための更新に利用できる既存の TE 型番の変更


以下に示す例は、TE の Wi-Fi アンテナ製品ラインアップのごく一部であり、利用可能なさまざまなアンテナ タイプの一例を示すものです。

Wi-Fi の略史

Wi-Fi は、IoT の通信プロトコルとして長年親しまれてきました。これは多くの要因によるものですが、周波数帯域がライセンス不要であることに加え、複数のユーザーを利用可能な多くのチャネルで収容できる能力が鍵となります。

 

長年にわたり、Wi-Fi 通信は 2 つの異なる周波数帯(2.4 GHz と 5.5 GHz)で提供されてきました。これらのデュアルバンド Wi-Fi 規格の最後のアップデートは、Wi-Fi 6 が導入された 2019 年でした。Wi-Fi 6 は、従来の 2.4GHz と 5.5 GHz の周波数帯域を使用しますが、セキュリティ プロトコルと利用可能な速度が向上しています。

 

Wi-Fi 6E は、利用可能な Wi-Fi 周波数帯域の約 20 年ぶりの大幅な拡張でした。5.925 ~ 7.125 GHz の 6 GHz 帯が導入されたのです。

 

この導入は重要でした。追加スペクトルの範囲が広いだけでなく、高周波数帯域幅も増加するからです。これは、ユーザーが利用できる速度が向上し、より多くのユーザーが同じネットワークに同時にアクセスできることを意味します。

Wi-Fi 7 とは

Wi-Fi 7 は、IEEE 標準 802.11ax から802.11be への最新の無線通信の改正を指します。新規格では、理論上の最大リンク レートが 46120 Mbps に拡大され、以前に制定された Wi-Fi 6E 規格の 3 つの周波数帯域がすべて網羅されます。また、従来の Wi-Fi 5、Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E 規格との下位互換性もあります。

Wi-Fi 7 の特長

  • 理論値最大 42 Gbps のデータ接続
  • 極めて高いスループット(EHT)
  • 周波数帯域幅が 1,200 MHz 広がり、80 MHz チャネルが 14 本または 320 MHz チャネルが 7 本増加
  • 320 MHz チャネル
  • マルチリンク オペレーション(MLO)
  • 4K QAM
  • 512 圧縮ブロック ACK
  • 単一 STA に対する複数 RU
  • トリガー アップリンク アクセス
  • 緊急準備通信サービス(EPCS)

Wi-Fi 7 の利点

  • 2 倍のスループット
  • 20% 向上した伝送速度
  • 輻輳を軽減し、柔軟なネットワークを実現する決定論的レイテンシ
  • より高速で信頼性の高い速度感とレイテンシの短縮
  • 伝送オーバーヘッドの削減
  • 効率とセキュリティの向上

Wi-Fi 8 とは

Wi-Fi 8(IEEE 802.11bn)は次世代のワイヤレスネットワーク規格です。ピーク速度の向上に主眼を置いていた従来の規格とは異なり、Wi-Fi 8 は、干渉、デバイス数の多さ、信号の弱さなど、現実の厳しい環境における接続の信頼性、効果的なスループット、および低遅延性能の強化に重点を移しています。このため、拡張現実(XR)、産業オートメーション、e ヘルス、拡張現実(AR)、AI 駆動システム、企業や公共スペースでのシームレスなローミングなどの用途に特に適しています。

市場および用途

  • モノのインターネット(IoT)センサ
  • Wi-Fi アクセスポイント
  • Wi-Fi ゲートウェイ
  • Wi-Fi ルータ
  • Wi-Fi モジュール
  • 建物の安全性およびセキュリティ
  • スマート シティおよびスマート ホーム
  • スマート医療機器およびスマート健康器具
  • Wi-Fi ホットスポット

Wi-Fi リソース

Wi-Fi の進化
動画(英語)
Wi-Fi の進化
動画(英語)
Wi-Fi 6E について考えよう
動画(英語)
Wi-Fi 6E について考えよう
動画(英語)
Wi-Fi の将来
動画(英語)
Wi-Fi の将来
動画(英語)