複雑な用途向けの設計で培った長年の経験を生かし、当社の包括的なアンテナ製品ラインナップは幅広い周波数帯域に対応した先進のソリューションを提供して、世界規模の市場と地域市場にわたって多数のネットワーク上で動作します。当社の標準およびカスタムのアンテナ ソリューションが、モノのインターネット(IoT)を実現する様子をご覧ください。
パーソナル デバイス向けワイヤレス接続
Bluetooth 技術は、短距離無線波を送受信してデバイス間でデータを交換するために使用されるワイヤレス通信規格です。Bluetooth を使用するデバイスの多くは小型です。通常は数十メートルという短距離の伝送用であり、技術的な電力需要量が小さいからです。Bluetooth デバイスには、スマートフォン、タブレット、ノート パソコン、ワイヤレス ヘッドホンなどがあります。登録ユーザーに食事を提供するドライブスルー レストランなどの通常とは異なる用途に Bluetooth 技術を使用することもできます。
Bluetooth デバイス対応アンテナは、内蔵アンテナまたは組み込みアンテナとしてデバイスに組み込むことができるほか、アンテナをデバイス内のフレームや部品に直接形成できるレーザー ダイレクト ストラクチャリング(LDS)アンテナ 技術によるカスタム設計にも対応しています。 あるいは、外部アンテナを使用することで、アンテナをデバイスの外部に配置することができます。これにより、アンテナの大型化や、デバイス内部の集積回路や部品から距離を取ることが可能となり、性能が向上します。アンテナのサイズや形状は Bluetooth 接続の通信距離や品質に影響を与えるため、最適な性能を実現するには、適切に設計された Bluetooth 技術対応アンテナを正確な位置に配置して使用することが重要です。
製品の特長
2.4 GHz 垂直ヘリカル アンテナ
2.4 GHz 垂直ヘリカル アンテナは、Bluetooth や Zigbee などの 2.4 GHz ISM 周波数帯用途用に設計されたコンパクトな表面実装ヘリカル アンテナです。コネクタスタイルのアンテナベースは、大量生産において均一な性能を発揮するための適切な取り付けを保証します。
ANT-2.4-LPW-125 2.4 GHz パネル取り付けダイポール アンテナ
ANT-2.4-LPW-125(LPW)は、Bluetooth、Zigbee、その他 WiFi/WLAN を含む 2.4 GHz ISM 用途向けのパネル取り付けダイポール アンテナです。スナップイン式パネル取り付けにより、簡単かつ確実な取り付けが可能で、3 極のディテント付きヒンジ式ホイップにより、アンテナの最適な位置決めが可能です。
ロッカーとスマートフォン、電気自動車と充電器、心臓と医師など、IoT はあらゆる人、あらゆるモノを接続します。TE は、信頼性に優れた高性能なコネクティビティ ソリューションによって IoT 接続を世界中に拡大し続けています。当社は、このすべてがつながる未来へ向け、お客様とともに進み続けます。
技術の小型化とスマート化はとどまるところを知りません。ネットワークにつながるデバイスの増加に伴い、現状の Wi-Fi を次の進化段階である Wi-Fi 7 へ推し進めるためのサポートが必要になります。TE は、数十年にわたる製造経験を有する、お客様の舞台裏のパートナーであり、ワイヤレス接続のあらゆる新段階を可能にする標準アンテナを常に進化させています。当社はお客様とともに、Wi-Fi 接続の将来に向けた新たな可能性を生み出すことができます。