電気的特性
-
公称ドライ アーク :
525 mm [ 20.67 in ]
-
ドライ アーク抵抗 (kV):
200
-
ウェット AC 抵抗 (kV):
185
-
ドライ AC フラッシュオーバ (kV):
205
-
ウェット AC フラッシュオーバ (kV):
190
-
張力定格 - SML (kN):
70
-
BIL 定格 (kV):
310
寸法
-
かさの内径 :
24 mm [ .94 in ]
-
沿面距離 :
1710 mm [ 67.32 in ]
-
かさの外径 :
82 mm [ 3.23 in ]
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。