製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
予備配線
いいえ
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
-
接続タイプ
ケーブル対ケーブル | 電線対電線
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
-
丸型コネクタのタイプ
丸型コネクタ リセプタクル
-
シェルのタイプ
金属
構成の特徴
-
出荷時取り付け済みバックシェル
なし
-
極数
7 | 10 | 13 | 19 | 22 | 35 | 37 | 60
-
端子装着済み
No
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
1250
-
動作電圧 (VAC)
700
ボディの特徴
-
一次製品色
黒
-
環境保護
あり
-
環境保護タイプ
密閉済み
-
シェル めっき材質
亜鉛コバルトの上に黒クロメート
-
シェルのベース材料
アルミニウム合金
-
丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ
難燃性を備えた熱可塑性樹脂
端子の特徴
-
ジェンダーの変換
はい
-
端子レイアウトの配置
丸型
-
丸型コネクタ端子のタイプ
ソケット
機械的アタッチメント
-
嵌合調整
あり
-
嵌合保持のタイプ
バヨネット
-
パネル マウント機能タイプ
角形フランジ
-
コネクタ取り付けのタイプ
パネル マウント
-
嵌合調整のタイプ
キー付き
-
嵌合保持
あり
ハウジングの特徴
-
丸型コネクタ シェルのサイズ
18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG)
8 | 12 | 16
動作/用途
-
回路用途
パワーおよびシグナル
-
シールド処理済み
はい
その他
-
未装着のポジション位置
すべて
-
フィールド サービス可能
はい