TE Connectivity (TE) もしくは チャット
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
スタンダード丸型コネクタ

スタンダード丸型コネクタとは、通常、米国やドイツの軍事規格に適合する設計のコネクタのことを指します。丸型インタフェースおよびハウジングを備え、信号回路、電源回路、光回路を効率的に接続・切断できます。これらの堅牢なコネクタは、最大 10 GB/s の速度でデータを確実に伝送でき、極度の振動や天候に耐えることができます。当社の標準丸型コネクタは、高い嵌合サイクル寿命、多様性を実現する複数のカップリング タイプ、コンタクト数、めっきオプション、および -65℃ ~ +125℃ の動作温度範囲を特長としています。標準丸型コネクタは、軍事、航空宇宙、産業など幅広い用途で使用できるように設計されています。