この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

電気的特性

  • 定格短絡電流 (kA) 100

  • 動作電圧 (最大) (VAC) 480

  • 定格電流 (最大) (A) 2.3 | 3.1 | 5.9 | 10 | 13 | 18 | 26 | 32 | 38 | 45 | 60 | 75 | 90 | 110 | 145 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 | 480 | 630 | 710 | 800 | 1000

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) 1.05 | 1.4 | 2 | 4.8 | 5.1 | 6.2 | 8.9 | 11.2 | 11.4 | 12.8 | 17.5 | 20.3 | 23.6 | 27.1 | 51 | 52 | 54 | 69 | 90 | 118 | 136 | 164 | 200 | 239 | 339

  • 製品重量 (lb) 2.315 | 3.086 | 4.409 | 10.582 | 11.244 | 13.669 | 19.621 | 24.692 | 25.133 | 28.219 | 38.581 | 44.754 | 52.029 | 59.745 | 112.436 | 114.64 | 119.049 | 152.119 | 198.416 | 260.145 | 299.828 | 361.558 | 440.924 | 526.904 | 747.366

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  フロア マウント

寸法

  • 製品幅 (mm) 63 | 69 | 72 | 84.5 | 95 | 139 | 142 | 149 | 169 | 177 | 178 | 183 | 223 | 226 | 239 | 263 | 303 | 308 | 313 | 353 | 355 | 384

  • 製品幅 (in) 2.48 | 2.71 | 2.83 | 3.32 | 3.74 | 5.47 | 5.59 | 5.86 | 6.65 | 6.96 | 7 | 7.2 | 8.77 | 8.89 | 9.4 | 10.35 | 11.92 | 12.12 | 12.32 | 13.89 | 13.97 | 15.11

  • 製品長さ (mm) 120 | 150 | 195 | 220 | 240 | 265 | 290 | 420

  • 製品長さ (in) 4.72 | 5.9 | 7.67 | 8.66 | 9.44 | 10.43 | 11.41 | 16.53

  • 製品高さ (mm) 118 | 137 | 157 | 159 | 160 | 178 | 183 | 197 | 198 | 218 | 234 | 338 | 389 | 403 | 498 | 594 | 693 | 722 | 821 | 1013

  • 製品高さ (in) 4.64 | 5.39 | 6.18 | 6.25 | 6.29 | 7 | 7.2 | 7.75 | 7.79 | 8.58 | 9.21 | 13.3 | 15.31 | 15.86 | 19.6 | 23.38 | 27.28 | 28.42 | 32.32 | 39.88

使用条件

  • モータ ケーブル長 (最大)  100 m [ 328.08 ft ]

動作/用途

  • 動作高度 (最大) (m) 2000

  • 出力フィルタリングのレベル  10 分の 1 の DV/DT 低減

  • モータ周波数 (Hz) 200

業界スタンダード

  • 取得済み認定  EN 60076-6 | EN 61558-2-20

  • 汚染度  PD3

  • IP 定格  IP00

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-2

関連資料
利用できるドキュメントはありません。