負荷リアクトル

インバータの dv/dt スパイクからモータを保護するためのリアクトル。用途は、HVAC、ロボット、機械、プロセス自動化機器向けのモータ駆動およびさまざまな可変速度ドライブ システムです。

Schaffner は現在、TE Connectivity の傘下にあり、幅広い電源品質のモータ保護デバイスを提供しています。 システムの信頼性、可用性、機能性を強化して、モータの早期損傷によって引き起こされる設備・製造プラント・機械・その他の用途での損害の大きいダウンタイムの発生を防止します。dv/dt リアクトルが可変周波数駆動の生成するパルス幅の変調によって誘導される電圧上昇を低減し、dv/dt フィルタが電圧上昇とモータ端子での電圧のピークをさらに低減します。正弦波フィルタは差動モード ローパス フィルタであり、正弦波の相間出力電圧を提供し、最長 2000 m のケーブルを使用できます。ベアリング電流の排除と音響ノイズの低減に役立ちます。

用途

負荷リアクトル

  • モーション&ドライブ
  • 産業用ロボット
  • 電気自動車のインフラストラクチャ (EVI)
  • 自動倉庫
  • 換気および空調 (HVAC)
  • エネルギー

製品特徴

負荷リアクトル

  • 0 ~ 1320 A の定格電流
  • モータ周波数 0 〜 200 Hz
  • 最大ケーブル長 [m]
  • dv/dt 低減
  • 過電圧低減
  • モータ温度の低減
  • アコースティック モータのノイズ軽減
  • 対称な正弦波出力信号
  • 非対称な正弦波出力信号
  • ベアリングの損傷の大幅な低減
  • ケーブル シールドを代替
  • DC リンクへの接続が必要
  • EMC の全体的な向上を支援
  • 設備のダウンタイムを短縮