この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

電気的特性

  • 定格短絡電流 (kA) 100

  • 動作電圧 (最大) (VAC) 500

  • 定格電流 (最大) (A) 4 | 7 | 10 | 14 | 17 | 24 | 32 | 45 | 60 | 72 | 90 | 110 | 124 | 143 | 156 | 170 | 182 | 230 | 280 | 330 | 400 | 500 | 600

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.9 | 6.1 | 7.4 | 8.2 | 10.7 | 16 | 22 | 29 | 32 | 34 | 35 | 37

  • 製品重量 (lb) 2.646 | 3.968 | 4.85 | 5.512 | 8.598 | 13.448 | 16.314 | 18.078 | 23.589 | 35.274 | 48.502 | 63.934 | 70.548 | 74.957 | 77.162 | 81.571

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  壁面取り付け

寸法

  • 製品幅 (mm) 60 | 70 | 75 | 95 | 110 | 115 | 125 | 130 | 180 | 220 | 230 | 235 | 240

  • 製品幅 (in) 2.36 | 2.75 | 2.95 | 3.74 | 4.33 | 4.52 | 4.92 | 5.11 | 7.08 | 8.66 | 9.05 | 9.25 | 9.44

  • 製品長さ (mm) 100 | 125 | 155 | 190 | 210 | 240

  • 製品長さ (in) 3.93 | 4.92 | 6.1 | 7.48 | 8.26 | 9.44

  • 製品高さ (mm) 115 | 135 | 160 | 170 | 185 | 190 | 220 | 225 | 325

  • 製品高さ (in) 4.52 | 5.31 | 6.29 | 6.69 | 7.28 | 7.48 | 8.66 | 8.85 | 12.79

使用条件

  • モータ ケーブル長 (最大)  30 m [ 98.42 ft ]

動作/用途

  • 動作高度 (最大) (m) 2000

  • 出力フィルタリングのレベル  5 分の 1 の DV/DT 低減

  • モータ周波数 (Hz) 60

業界スタンダード

  • 取得済み認定  CSA C22.2 NO. 14 | EN 61558-2-20 | UL 508C

  • 汚染度  PD3

  • IP 定格  IP00

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-2

関連資料

データ シート/カタログ ページ