この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 入力結線のタイプ  ねじ式スタッド

  • 出力結線のタイプ  ねじ式スタッド

電気的特性

  • 動作電圧 (最大) (VDC) 650

  • 定格電流 (最大) (A) 10 | 16 | 32 | 63 | 100 | 200

ボディの特徴

  • 製品重量 (g) 48 | 55 | 58 | 120 | 250 | 280 | 320 | 410

  • 製品重量 (oz) 1.69 | 1.94 | 2.04 | 4.23 | 8.81 | 9.87 | 11.28 | 14.46

寸法

  • 製品幅 (mm) 20 | 25 | 32 | 54

  • 製品幅 (in) .78 | .98 | 1.25 | 2.12

  • 製品長さ (mm) 90 | 98 | 106 | 107 | 160 | 173 | 184 | 209

  • 製品長さ (in) 3.54 | 3.85 | 4.17 | 4.21 | 6.29 | 6.81 | 7.24 | 8.22

  • 製品高さ (mm) 20 | 25 | 32 | 54

  • 製品高さ (in) .78 | .98 | 1.25 | 2.12

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

業界スタンダード

  • IP 定格  IP00

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

その他

  • コンデンサ クラス  Y4

関連資料
利用できるドキュメントはありません。