フィードスル EMC フィルタ
Schaffner は現在、TE Connectivity の傘下にあります。Schaffner のフィードスル フィルタは、RFI や EMI として広く知られる高周波干渉を低減します。4 つの製品シリーズにより、さまざまな性能レベルを選択できます。高周波ではシールドがより重要になり、Schaffner は現在 TE Connectivity グループです。Schaffner のフィードスル フィルタは、EMI 遮蔽壁に設置するために装備されており、壁を介して電力を供給します。また、最大 200 A の電流に対応します。
用途
フィードスル EMC フィルタ
干渉抑制は、次のようなハイテク用途では、GHz レンジまで対応します
- IT
- テレコム
- サーバ
- ネットワーク機器
製品特徴
フィードスル EMC フィルタ
- 定格電流: 10 A ~ 200 A
- 47 nF から 4700 nF までの静電容量
- AC および DC コンデンサ
- AC および DC フィルタ
- Y2 および Y4 コンデンサ クラス