この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 入力結線のタイプ  ねじ式スタッド

  • 出力結線のタイプ  ねじ式スタッド

電気的特性

  • 動作電圧 (最大) (VDC) 1000

  • 定格電流 (最大) (A) 10 | 16 | 32 | 63

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA) 1.89 | 4.15 | 8.86 | 18.85 | 28.3

ボディの特徴

  • 製品重量 (g) 55 | 70 | 80 | 90 | 250

  • 製品重量 (oz) 1.94 | 2.46 | 2.82 | 3.17 | 8.81

寸法

  • 製品幅 (mm) 20 | 25 | 32

  • 製品幅 (in) .78 | .98 | 1.25

  • 製品長さ (mm) 107 | 116 | 140 | 148 | 173

  • 製品長さ (in) 4.21 | 4.56 | 5.51 | 5.82 | 6.81

  • 製品高さ (mm) 20 | 25 | 32

  • 製品高さ (in) .78 | .98 | 1.25

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

業界スタンダード

  • IP 定格  IP00

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

その他

  • コンデンサ クラス  Y2

関連資料

データ シート/カタログ ページ