この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 入力結線のタイプ  ねじ式スタッド

  • 出力結線のタイプ  ねじ式スタッド

電気的特性

  • 動作電圧 (最大) (VDC) 1000

  • 定格電流 (最大) (A) 10 | 16 | 32 | 63 | 100 | 200

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA) .21 | .44 | .94 | 3.1 | 4.4 | 9.4 | 20.7

ボディの特徴

  • 製品重量 (g) 15 | 28 | 33 | 34 | 65 | 70 | 100 | 157

  • 製品重量 (oz) .52 | .98 | 1.16 | 1.19 | 2.29 | 2.46 | 3.52 | 5.53

寸法

  • 製品幅 (mm) 16.85 | 21.95 | 25 | 26.95 | 31 | 32 | 38

  • 製品幅 (in) .66 | .86 | .98 | 1.06 | 1.22 | 1.25 | 1.49

  • 製品長さ (mm) 57 | 63 | 75 | 77 | 96 | 113 | 130

  • 製品長さ (in) 2.24 | 2.48 | 2.95 | 3.03 | 3.77 | 4.44 | 5.11

  • 製品高さ (mm) 16.85 | 21.95 | 25 | 26.95 | 31 | 32 | 38

  • 製品高さ (in) .66 | .86 | .98 | 1.06 | 1.22 | 1.25 | 1.49

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

業界スタンダード

  • IP 定格  IP00

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

その他

  • コンデンサ クラス  Y2

関連資料

データ シート/カタログ ページ