この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 入力結線のタイプ  バスバー

  • 出力結線のタイプ  バスバー

電気的特性

  • 定格短絡電流 (kA) 100

  • 過電圧カテゴリ  III

  • 動作電圧 (最大) (VAC) 500

  • モータ駆動入力電流 (A) 472 | 537 | 565 | 595 | 630 | 656 | 701 | 773 | 856 | 947

  • 定格負荷電力 (kW) 260 | 300 | 315 | 335 | 355 | 370 | 400 | 450 | 500 | 560

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) 220 | 245 | 250 | 270 | 272 | 276 | 288 | 295 | 320 | 328 | 360 | 366 | 385 | 410

  • 製品重量 (lb) 485.016 | 540.132 | 551.155 | 595.247 | 599.657 | 608.475 | 634.931 | 650.363 | 705.478 | 723.115 | 793.663 | 806.891 | 848.779 | 903.894

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  フロア マウント

寸法

  • 製品幅 (mm) 505 | 557

  • 製品幅 (in) 19.88 | 21.92

  • 製品長さ (mm) 650 | 680 | 890 | 1060

  • 製品長さ (in) 25.59 | 26.77 | 35.03 | 41.73

  • 製品高さ (mm) 1120 | 1320

  • 製品高さ (in) 44.09 | 51.96

使用条件

  • モータ駆動タイプに対応  6 パルス ダイオード整流器および SCR

  • 定格電圧および電力効率  >98%

  • 必要な DC ライン インダクタンス (最小)  .05 | .06 | .07 | .08 | .09

動作/用途

  • 目標 THDi @ 定格電力 (%) <8

  • 冷却方法  アクティブ空冷

  • 動作高度 (最大) (m) 2000

業界スタンダード

  • 取得済み認定  EN 60076-6 | UL/IEC/EN 61800-5-1

  • 汚染度  PD3

  • IP 定格  IP00

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

その他

  • フレーム サイズ コード  L08 | L10 | L12 | S08 | S10 | S12

関連資料

データ シート/カタログ ページ