この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 入力結線のタイプ  バスバー | 端子台

  • 出力結線のタイプ  バスバー | 端子台

電気的特性

  • 定格短絡電流 (kA) 100

  • 過電圧カテゴリ  III

  • 動作電圧 (最大) (VAC) 480

  • モータ駆動入力電流 (A) 6.7 | 10 | 13.4 | 20 | 27 | 34 | 41 | 54 | 67 | 81 | 99 | 131 | 162 | 191 | 253 | 311 | 368

  • 定格負荷電力 (kW) 3.7 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 14.9 | 19 | 22 | 30 | 37 | 45 | 56 | 75 | 93 | 112 | 149 | 186 | 224

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) 9 | 10 | 13.3 | 14.7 | 16.2 | 18 | 18.3 | 19.8 | 20.9 | 23.4 | 25.6 | 28.2 | 33.5 | 37 | 40 | 42.5 | 43 | 45.2 | 46 | 48.5 | 78 | 83 | 83.5 | 88.5 | 91.5 | 97.5 | 101 | 109 | 112 | 120 | 134 | 142

  • 製品重量 (lb) 19.842 | 22.046 | 29.321 | 32.408 | 35.715 | 39.683 | 40.345 | 43.651 | 46.077 | 51.588 | 56.438 | 62.17 | 73.855 | 81.571 | 88.185 | 93.696 | 94.799 | 99.649 | 101.413 | 106.924 | 171.96 | 182.983 | 184.086 | 195.109 | 201.723 | 214.95 | 222.667 | 240.304 | 246.917 | 264.554 | 295.419 | 313.056

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  壁面取り付け

寸法

  • 製品幅 (mm) 185 | 250 | 280 | 450

  • 製品幅 (in) 7.28 | 9.84 | 11.02 | 17.71

  • 製品長さ (mm) 349 | 350 | 402 | 403 | 467 | 468 | 522 | 523 | 631 | 633

  • 製品長さ (in) 13.74 | 13.77 | 15.82 | 15.86 | 18.38 | 18.42 | 20.55 | 20.59 | 24.84 | 24.92

  • 製品高さ (mm) 170 | 185 | 190 | 220 | 230 | 238 | 248 | 380 | 385 | 495 | 498

  • 製品高さ (in) 6.69 | 7.28 | 7.48 | 8.66 | 9.05 | 9.37 | 9.76 | 14.96 | 15.15 | 19.48 | 19.6

使用条件

  • モータ駆動タイプに対応  6 パルス ダイオード整流器および SCR

  • 定格電圧および電力効率  >98%

動作/用途

  • 目標 THDi @ 定格電力 (%) 10 – 15

  • 冷却方法  アクティブ空冷 | 自然対流

  • 動作高度 (最大) (m) 2000

業界スタンダード

  • 取得済み認定  EN 61558-2-20 | UL/EN 61800-5-1

  • 汚染度  PD2

  • IP 定格  IP00 | IP20

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-2

その他

  • フレーム サイズ コード  A | B | C | D | E | F | G

関連資料

データ シート/カタログ ページ