この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 入力結線のタイプ  リング端子

  • 出力結線のタイプ  リング端子

電気的特性

  • 定格短絡電流 (kA) 100

  • 過電圧カテゴリ  III

  • 動作電圧 (最大) (VAC) 480

  • モータ駆動入力電流 (A) 1.44 | 2.87 | 4.75 | 7.18 | 9.6 | 14.4 | 19.3 | 24 | 29 | 38.5 | 48 | 58 | 72 | 97 | 120 | 144 | 192 | 241 | 290

  • 定格負荷電力 (kW) 1.1 | 2.2 | 3.7 | 5.6 | 7.5 | 11 | 15 | 19 | 22 | 30 | 37 | 45 | 56 | 75 | 93 | 112 | 149 | 186 | 224

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 23 | 26 | 27 | 29 | 30 | 34 | 37 | 42 | 43 | 48 | 49 | 54 | 57 | 68 | 75 | 97 | 106 | 113 | 122 | 138 | 152 | 156 | 170 | 205 | 222

  • 製品重量 (lb) 11.023 | 13.228 | 15.432 | 17.637 | 19.842 | 22.046 | 26.455 | 28.66 | 33.069 | 35.274 | 37.479 | 50.706 | 57.32 | 59.525 | 63.934 | 66.139 | 74.957 | 81.571 | 92.594 | 94.799 | 105.822 | 108.026 | 119.049 | 125.663 | 149.914 | 165.347 | 213.848 | 233.69 | 249.122 | 268.964 | 304.238 | 335.102 | 343.921 | 374.785 | 451.947 | 489.426

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  壁面取り付け

寸法

  • 製品幅 (mm) 6.3 | 7.1 | 8.3 | 10.2 | 11.4 | 13.4 | 13.9 | 18.2

  • 製品幅 (in) .24 | .27 | .32 | .4 | .44 | .52 | .54 | .71

  • 製品長さ (mm) 11.9 | 14.6 | 16.9 | 19.3 | 25 | 26.9 | 34 | 41.5

  • 製品長さ (in) .46 | .57 | .66 | .75 | .98 | 1.05 | 1.33 | 1.63

  • 製品高さ (mm) 7.3 | 8.1 | 8.7 | 9.9 | 12.6 | 13.5 | 15.2 | 18

  • 製品高さ (in) .28 | .31 | .34 | .38 | .49 | .53 | .59 | .7

使用条件

  • モータ駆動タイプに対応  6 パルス ダイオード整流器 | 6 パルス ダイオード整流器および SCR

  • 定格電圧および電力効率  >98%

  • 必要な AC ライン リアクトル値 (最小)  .07 | .08 | .11 | .15 | .18 | .21 | .3 | .36 | .43 | .53 | .72 | .86 | 1.08 | 1.46 | 2.14 | 2.81 | 4.47 | 6.89 | 14

  • 必要な DC ライン インダクタンス (最小)  .22 | .27 | .33 | .44 | .53 | .66 | .88 | 1.1 | 1.32 | 1.65 | 2.2 | 2.64 | 3.29 | 4.41 | 6.59 | 8.82 | 13.4 | 22.1 | 44.1

動作/用途

  • 目標 THDi @ 定格電力 (%) <5

  • 冷却方法  アクティブ空冷 | 自然対流

  • 動作高度 (最大) (m) 2000

業界スタンダード

  • 取得済み認定  EN 61558-2-20 | UL/EN 61800-5-1

  • 汚染度  PD3

  • IP 定格  IP00 | IP20

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-2

その他

  • フレーム サイズ コード  A | B | C | D | E | F | G | H

関連資料

データ シート/カタログ ページ