この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 入力結線のタイプ  リング端子

  • 出力結線のタイプ  リング端子

電気的特性

  • 定格短絡電流 (kA) 100

  • 過電圧カテゴリ  III

  • 動作電圧 (最大) (VAC) 480 | 500

  • モータ駆動入力電流 (A) 1.4 | 1.5 | 3 | 5.5 | 10 | 13 | 16 | 24 | 32 | 38 | 45 | 60 | 75 | 90 | 110 | 150 | 180 | 210 | 260 | 320 | 400 | 425

  • 定格負荷電力 (kW) 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 19 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | 315

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 53 | 54 | 60 | 63 | 67 | 69 | 74 | 88 | 95 | 120 | 129 | 141 | 149 | 161 | 178 | 181 | 198 | 217 | 230 | 234 | 244 | 261 | 320 | 331 | 357

  • 製品重量 (lb) 13.228 | 15.432 | 17.637 | 19.842 | 24.251 | 28.66 | 30.865 | 33.069 | 37.479 | 41.888 | 46.297 | 61.729 | 70.548 | 79.366 | 88.185 | 105.822 | 116.845 | 119.049 | 132.277 | 138.891 | 147.71 | 152.119 | 163.142 | 194.007 | 209.439 | 264.554 | 284.396 | 310.851 | 328.488 | 354.944 | 392.422 | 399.036 | 436.515 | 478.403 | 507.063 | 515.881 | 537.927 | 575.406 | 705.478 | 729.729 | 787.049

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  壁面取り付け

寸法

  • 製品幅 (mm) 160 | 180 | 210 | 260 | 290 | 340 | 353 | 462 | 550

  • 製品幅 (in) 6.29 | 7.08 | 8.26 | 10.23 | 11.41 | 13.38 | 13.89 | 18.18 | 21.65

  • 製品長さ (mm) 302 | 370 | 430 | 491 | 635 | 863 | 1053 | 1300

  • 製品長さ (in) 11.88 | 14.56 | 16.92 | 19.33 | 25 | 33.97 | 41.45 | 51.18

  • 製品高さ (mm) 185 | 206 | 221 | 252 | 319 | 343 | 396 | 456 | 555

  • 製品高さ (in) 7.28 | 8.11 | 8.7 | 9.92 | 12.55 | 13.5 | 15.59 | 17.95 | 21.85

使用条件

  • モータ駆動タイプに対応  6 パルス ダイオード整流器 | 6 パルス ダイオード整流器および SCR

  • 定格電圧および電力効率  >98%

動作/用途

  • 目標 THDi @ 定格電力 (%) <5

  • 冷却方法  アクティブ空冷 | 自然対流

  • 動作高度 (最大) (m) 2000

業界スタンダード

  • 取得済み認定  EN 61558-2-20 | UL/EN 61800-5-1

  • 汚染度  PD3

  • IP 定格  IP00 | IP20

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-2

その他

  • フレーム サイズ コード  A | B | C | D | E | F | G | H | J

関連資料

データ シート/カタログ ページ