この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 入力結線のタイプ  リング端子

  • 出力結線のタイプ  リング端子

電気的特性

  • 定格短絡電流 (kA) 100

  • 過電圧カテゴリ  III

  • 動作電圧 (最大) (VAC) 415

  • モータ駆動入力電流 (A) 2 | 4 | 7 | 11 | 14 | 21 | 27 | 34 | 44 | 52 | 66 | 83 | 103 | 128 | 165 | 208 | 240 | 320 | 403

  • 定格負荷電力 (kW) .9 | 1.7 | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 8.7 | 11.9 | 14.9 | 17.4 | 23.8 | 29.3 | 35.6 | 44.3 | 59.4 | 73.6 | 88.7 | 118 | 147 | 177

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 27 | 31 | 35 | 36 | 40 | 46 | 51 | 57 | 59 | 60 | 65 | 67 | 82 | 90 | 116 | 125 | 137 | 146 | 170 | 187 | 204 | 252 | 273

  • 製品重量 (lb) 13.228 | 15.432 | 17.637 | 19.842 | 22.046 | 24.251 | 28.66 | 30.865 | 35.274 | 39.683 | 44.092 | 59.525 | 68.343 | 77.162 | 79.366 | 88.185 | 101.413 | 112.436 | 125.663 | 130.073 | 132.277 | 143.3 | 147.71 | 180.779 | 198.416 | 255.736 | 275.578 | 302.033 | 321.875 | 374.785 | 412.264 | 449.742 | 555.564 | 601.861

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  壁面取り付け

寸法

  • 製品幅 (mm) 6.3 | 7.1 | 8.3 | 10.2 | 11.4 | 13.4 | 13.9 | 18.2

  • 製品幅 (in) .24 | .27 | .32 | .4 | .44 | .52 | .54 | .71

  • 製品長さ (mm) 11.9 | 14.6 | 16.9 | 19.3 | 25 | 26.9 | 34 | 41.5

  • 製品長さ (in) .46 | .57 | .66 | .75 | .98 | 1.05 | 1.33 | 1.63

  • 製品高さ (mm) 7.3 | 8.1 | 8.7 | 9.9 | 12.6 | 13.5 | 15.2 | 18

  • 製品高さ (in) .28 | .31 | .34 | .38 | .49 | .53 | .59 | .7

使用条件

  • モータ駆動タイプに対応  6 パルス ダイオード整流器 | 6 パルス ダイオード整流器および SCR

  • 定格電圧および電力効率  >98%

動作/用途

  • 目標 THDi @ 定格電力 (%) <5

  • 冷却方法  アクティブ空冷 | 自然対流

  • 動作高度 (最大) (m) 2000

業界スタンダード

  • 取得済み認定  EN 61558-2-20 | UL/EN 61800-5-1

  • 汚染度  PD3

  • IP 定格  IP00 | IP20

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-2

その他

  • フレーム サイズ コード  A | B | C | D | E | F | G | H

関連資料

データ シート/カタログ ページ