この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 入力結線のタイプ  リング端子

  • 出力結線のタイプ  リング端子

電気的特性

  • 定格短絡電流 (kA) 100

  • 過電圧カテゴリ  III

  • 動作電圧 (最大) (VAC) 415

  • モータ駆動入力電流 (A) 1.7 | 3.4 | 6.2 | 8.5 | 12 | 17 | 23 | 29 | 34 | 46 | 57 | 70 | 85 | 116 | 140 | 171 | 205 | 249 | 312 | 392

  • 定格負荷電力 (kW) 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 19 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) 6 | 7 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 23 | 26 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 44 | 48 | 54 | 59 | 63 | 68 | 98 | 106 | 107 | 115 | 127 | 144 | 149 | 166 | 167 | 169 | 185 | 186 | 246 | 274

  • 製品重量 (lb) 13.228 | 15.432 | 19.842 | 26.455 | 28.66 | 33.069 | 35.274 | 39.683 | 50.706 | 57.32 | 59.525 | 66.139 | 74.957 | 83.776 | 94.799 | 97.003 | 105.822 | 119.049 | 130.073 | 138.891 | 149.914 | 216.053 | 233.69 | 235.894 | 253.531 | 279.987 | 317.465 | 328.488 | 365.967 | 368.172 | 372.581 | 407.855 | 410.059 | 542.337 | 604.066

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  壁面取り付け

寸法

  • 製品幅 (mm) 160 | 180 | 210 | 260 | 290 | 353 | 462 | 550

  • 製品幅 (in) 6.29 | 7.08 | 8.26 | 10.23 | 11.41 | 13.89 | 18.18 | 21.65

  • 製品長さ (mm) 302 | 370 | 430 | 491 | 635 | 863 | 1053 | 1300

  • 製品長さ (in) 11.88 | 14.56 | 16.92 | 19.33 | 25 | 33.97 | 41.45 | 51.18

  • 製品高さ (mm) 185 | 206 | 221 | 252 | 319 | 396 | 456 | 555

  • 製品高さ (in) 7.28 | 8.11 | 8.7 | 9.92 | 12.55 | 15.59 | 17.95 | 21.85

使用条件

  • モータ駆動タイプに対応  6 パルス ダイオード整流器 | 6 パルス ダイオード整流器および SCR

  • 定格電圧および電力効率  >98%

  • 必要な AC ライン リアクトル値 (最小)  .05 | .06 | .08 | .1 | .12 | .15 | .18 | .25 | .3 | .36 | .45 | .64 | .72 | .91 | 1.26 | 1.82 | 2.55 | 3.48 | 6.01 | 9.8

  • 必要な DC ライン インダクタンス (最小)  .16 | .21 | .26 | .31 | .37 | .46 | .55 | .75 | .92 | 1.11 | 1.37 | 1.87 | 2.17 | 2.74 | 3.74 | 5.49 | 7.48 | 10.29 | 18.71 | 37.41

動作/用途

  • 目標 THDi @ 定格電力 (%) <5

  • 冷却方法  アクティブ空冷 | 自然対流

  • 動作高度 (最大) (m) 2000

業界スタンダード

  • 取得済み認定  EN 61558-2-20 | UL/EN 61800-5-1

  • 汚染度  PD3

  • IP 定格  IP00 | IP20

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-2

その他

  • フレーム サイズ コード  A | B | C | D | E | G | H | J

関連資料

データ シート/カタログ ページ