この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 入力結線のタイプ  リング端子

  • 出力結線のタイプ  リング端子

電気的特性

  • 定格短絡電流 (kA) 100

  • 過電圧カテゴリ  III

  • 動作電圧 (最大) (VAC) 415

  • モータ駆動入力電流 (A) 3 | 5.5 | 10 | 13 | 16 | 24 | 32 | 38 | 45 | 60 | 75 | 90 | 110 | 150 | 180 | 210 | 260 | 320 | 400 | 530

  • 定格負荷電力 (kW) 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 19 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 28 | 32 | 33 | 36 | 37 | 48 | 49 | 53 | 55 | 60 | 66 | 67 | 69 | 73 | 75 | 118 | 126 | 139 | 147 | 158 | 175 | 176 | 194 | 202 | 210 | 219 | 227 | 324 | 350

  • 製品重量 (lb) 15.432 | 17.637 | 22.046 | 24.251 | 28.66 | 33.069 | 37.479 | 41.888 | 46.297 | 50.706 | 61.729 | 70.548 | 72.752 | 79.366 | 81.571 | 105.822 | 108.026 | 116.845 | 121.254 | 132.277 | 145.505 | 147.71 | 152.119 | 160.937 | 165.347 | 260.145 | 277.782 | 306.442 | 324.079 | 348.33 | 385.809 | 388.013 | 427.696 | 445.333 | 462.97 | 482.812 | 500.449 | 714.297 | 771.617

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  壁面取り付け

寸法

  • 製品幅 (mm) 160 | 180 | 210 | 260 | 290 | 353 | 462 | 550

  • 製品幅 (in) 6.29 | 7.08 | 8.26 | 10.23 | 11.41 | 13.89 | 18.18 | 21.65

  • 製品長さ (mm) 302 | 370 | 430 | 491 | 635 | 863 | 1053 | 1300

  • 製品長さ (in) 11.88 | 14.56 | 16.92 | 19.33 | 25 | 33.97 | 41.45 | 51.18

  • 製品高さ (mm) 185 | 206 | 221 | 252 | 319 | 396 | 456 | 555

  • 製品高さ (in) 7.28 | 8.11 | 8.7 | 9.92 | 12.55 | 15.59 | 17.95 | 21.85

使用条件

  • モータ駆動タイプに対応  6 パルス ダイオード整流器 | 6 パルス ダイオード整流器および SCR

  • 定格電圧および電力効率  >98%

動作/用途

  • 目標 THDi @ 定格電力 (%) <5

  • 冷却方法  アクティブ空冷 | 自然対流

  • 動作高度 (最大) (m) 2000

業界スタンダード

  • 取得済み認定  EN 61558-2-20 | UL/EN 61800-5-1

  • 汚染度  PD3

  • IP 定格  IP00 | IP20

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-2

その他

  • フレーム サイズ コード  A | B | C | D | E | G | H | J

関連資料

データ シート/カタログ ページ