製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
フィルタリング要件
フィルタ付き
-
入力結線のタイプ
プッシュイン端子
-
出力結線のタイプ
プッシュイン端子
電気的特性
-
定格短絡電流 (kA)
100
-
インダクタンス L1 (µH)
1010 | 1080 | 1250 | 1960
-
インダクタンス L2 (µH)
3 | 3.4
-
キャパシタンス Cy2
1000 | 6800
-
過電圧カテゴリ
III
-
キャパシタンス Cx1
3.3 | 6.8
-
漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA)
1.57 | 10.7
-
キャパシタンス Cx2
3.3
-
定格電流 (A)
8 | 16 | 25 | 36
-
動作電圧 (VAC)
305 | 530
ボディの特徴
-
製品重量 (kg)
.96 | 1 | 1.37 | 1.85
-
製品重量 (lb)
2.117 | 2.205 | 3.021 | 4.079
寸法
-
製品幅 (mm)
50 | 55 | 60
-
製品幅 (in)
1.968 | 2.165 | 2.362
-
製品高さ (mm)
120 | 135 | 145
-
製品高さ (in)
4.724 | 5.315 | 5.708
-
製品長さ (mm)
170 | 185
-
製品長さ (in)
6.692 | 7.283
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
動作/用途
-
冷却方法
自然対流
-
動作高度 (最大)
2000 m [ 6561.68 ft ]
-
用途の動作周波数
50 | 60
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
-
IP 定格
IP20
-
汚染度
PD2
-
取得済み認定
CSA 22.2 No. 8-13 | IEC 60204-1 | IEC 60335-1 | IEC 60335-2-40 | IEC 60939-3 | UL 60939-3