この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタリング要件  フィルタ付き

  • 入力結線のタイプ  プッシュイン端子

  • 出力結線のタイプ  プッシュイン端子

構成の特徴

  • 配線構成  WYE (4 ワイヤ + アース)

電気的特性

  • 定格短絡電流 (kA) 100

  • インダクタンス L1 (µH) 800 | 930 | 1210

  • キャパシタンス Cy2  100 | 680

  • 過電圧カテゴリ  III

  • キャパシタンス Cx1  3.3

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA) .314 | 2.136

  • キャパシタンス Cx2  3.3

  • 定格電流 (A) 8 | 16 | 25 | 36

  • 動作電圧 (VAC) 305 | 530

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) .7 | .73 | 1.22 | 1.52

  • 製品重量 (lb) 1.544 | 1.61 | 2.69 | 3.352

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント

寸法

  • 製品幅 (mm) 45 | 55 | 60

  • 製品幅 (in) 1.771 | 2.165 | 2.362

  • 製品高さ (mm) 90 | 115

  • 製品高さ (in) 3.543 | 4.527

  • 製品長さ (mm) 160 | 170

  • 製品長さ (in) 6.299 | 6.692

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

  • 動作高度 (最大)  2000 m [ 6561.68 ft ]

  • 用途の動作周波数  50 | 60

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • IP 定格  IP20

  • 汚染度  PD2

  • 取得済み認定  CSA 22.2 No. 8-13 | IEC 60204-1 | IEC 60335-1 | IEC 60335-2-40 | IEC 60939-3 | UL 60939-3

関連資料

データ シート/カタログ ページ