この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタリング要件  フィルタ付き

  • 入力結線のタイプ  端子台

  • 出力結線のタイプ  端子台

構成の特徴

  • 配線構成  三相 3 ワイヤ

電気的特性

  • 過電圧カテゴリ  III

  • 定格電流 (A) 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250

  • 動作電圧 (VAC) 300 | 520

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント

使用条件

  • 使用温度範囲  -25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

  • 動作高度 (最大) (m) 2000

  • 用途の動作周波数  50 | 60

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • 汚染度  PD2

  • 取得済み認定  UL/IEC 60939-3 | UL 60939-3

  • IP 定格  IP00

関連資料

データ シート/カタログ ページ