製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
フィルタリング要件
フィルタなし
-
入力結線のタイプ
IEC | リング端子
-
出力結線のタイプ
ファストン | リング端子
電気的特性
-
インダクタンス L1 (µH)
5.5 | 9.4 | 17.1
-
過電圧カテゴリ
II
-
キャパシタンス Cx1
1
-
キャパシタンス Cy1
2.5 | 5
-
定格電流 (A)
6 | 10 | 20
-
漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA)
.44 | 2.3
-
動作電圧 (VAC)
250
ボディの特徴
-
製品重量 (kg)
2 | 2.3 | 3.5
-
製品重量 (lb)
4.41 | 5.071 | 7.717
寸法
-
製品幅
80 mm [ 3.14 in ]
-
製品長さ
250 mm [ 9.84 in ]
-
製品高さ
50 mm [ 1.96 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-2
-
汚染度
PD2
-
取得済み認定
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
IP 定格
IP00