この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタリング要件  フィルタなし

  • 入力結線のタイプ  バスバー | 端子台

  • 出力結線のタイプ  バスバー | 端子台

構成の特徴

  • 配線構成  DELTA (3 ワイヤ + アース)

電気的特性

  • 過電圧カテゴリ  III

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA) 4.3 | 7.7 | 10.7

  • 定格電流 (A) 25 | 50 | 80 | 160 | 250 | 380

  • 動作電圧 (VAC) 530

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) 2.5 | 3.5 | 4.3 | 4.5 | 5.7 | 7.9

  • 製品重量 (lb) 5.512 | 7.717 | 9.48 | 9.921 | 12.567 | 17.417

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント

寸法

  • 製品幅 (mm) 70 | 85 | 95 | 100 | 230

  • 製品幅 (in) 2.75 | 3.34 | 3.74 | 3.93 | 9.05

  • 製品長さ (mm) 237 | 250 | 270 | 290

  • 製品長さ (in) 9.33 | 9.84 | 10.62 | 11.41

  • 製品高さ (mm) 140 | 172 | 182 | 220 | 240

  • 製品高さ (in) 5.51 | 6.77 | 7.16 | 8.66 | 9.44

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

  • 動作高度 (最大) (m) 2000

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • 汚染度  PD2

  • 取得済み認定  IEC 60939-3 | UL 60939-3

  • IP 定格  IP20

関連資料

データ シート/カタログ ページ