製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
入力結線のタイプ
バスバー
-
出力結線のタイプ
バスバー
構成の特徴
-
配線構成
DELTA (3 ワイヤ + アース) | WYE (3 ワイヤ + アース) | WYE (4 ワイヤ + アース)
電気的特性
-
動作電圧 (最大) (VAC)
415 | 480
-
緩和電流 (A)
60 | 120 | 180 | 240 | 300
ボディの特徴
-
製品重量 (kg)
224 | 254 | 258 | 268 | 291 | 295 | 296 | 300 | 312 | 333 | 336 | 337 | 356 | 370 | 373 | 374 | 400 | 407 | 408 | 410 | 411
-
製品重量 (lb)
493.835 | 559.973 | 568.792 | 590.838 | 641.544 | 650.363 | 652.568 | 661.386 | 687.841 | 734.138 | 740.752 | 742.957 | 784.845 | 815.709 | 822.323 | 824.528 | 881.848 | 897.28 | 899.485 | 903.894 | 906.099
寸法
-
製品幅 (mm)
600
-
製品幅
600 mm [ 23.62 in ]
-
製品長さ (mm)
600
-
製品高さ (mm)
2328
-
製品長さ
600 mm [ 23.62 in ]
-
製品高さ
2328 mm [ 91.65 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
0 – 50 °C [ 32 – 122 °F ]
動作/用途
-
製品オプション
スイッチ断路器 | ヒューマン マシン インタフェース
-
冷却方法
アクティブ空冷
-
動作高度 (最大) (m)
1000
業界スタンダード
-
汚染度
PD2
-
IP 定格
IP41 | IP54